LC1F400M7
Контактор F 3p,400А,220В50/60Гц
Основные характеристики

Скрыть
диапазон TeSys  
наименование изделия TeSys F  
тип устройства или его аксессуаров Контактор  
краткое название устройства LC1F  
применение контактора Управление электродвигателем
Активная нагрузка
 
категория применения AC-1
AC-3
AC-4
 
описание полюсов 3P  
конфигурация главных контактов 3 Н.О.  
[Ue] номинальное рабочее напряжение <= 1000 V переменный ток 50/60 Гц
<= 460 В постоянный ток
 
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток 500 А (<= 40 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1
400 А (<= 55 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3
 
мощность двигателя, кВт 75 кВт в 400 V переменный ток 50/60 Гц AC-4
200 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
220 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
250 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
257 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
185 кВт в 1000 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
110 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
280 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
 
напряжение цепи управления 220 V переменный ток 40...400 Hz  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 8 кВ  
категория перенапряжения III  
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 500 А в <= 40 °C  
номинальная отключающая способность 3200 А в соответствии с IEC 60947-4-1  
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток 3600 A <= 40 °C 10 с
2400 A <= 40 °C 30 с
1700 A <= 40 °C 1 мин
1200 А <= 40 °C 3 мин
1000 A <= 40 °C 10 мин
 
соответствующий номинал предохранителя 400 А aM в <= 440 V
500 А gG в <= 440 V
 
среднее полное сопротивление 0.26 мОм в 50 Гц - Ith 500 А  
[Ui] номинальное напряжение изоляции 1000 В в соответствии с IEC 60947-4-1
1500 В в соответствии с VDE 0110 группа C
 
мощность, рассеиваемая одним полюсом 42 Вт AC-3
65 Вт AC-1
 
монтажная опора Монтаж на панель  
стандарты EN 60947-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
 
сертификация продукта ABS
BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
RMRoS
UL
CB
 
присоединения Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без наконечника
Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без наконечника
Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
Силовая цепь : клеммы с кольцевыми наконечниками 2 кабель (-и) 150 мм²
Силовая цепь : болтовое соединение
Силовая цепь : шина 2 x (30 x 5 мм)
Силовая цепь : шина 2 x (30 x 5 мм)
 
момент затяжки Силовая цепь : 35 Н-м
Цепь управления : 1.2 Н-м
 
пределы напряжения цепи управления 0,85...1,1 Uc в 55 °C находится в состоянии работы 40...400 Hz
0,3...0,5 Uc в 55 °C отпускание 40...400 Hz
 
потребляемая мощность при срабатывании 1075 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.9) 40...400 Hz  
потребляемая мощность при удержании, В·А 15 В·А в 20 °C (cos ϕ 0.9) 40...400 Hz  
теплоотдача 14 Вт  
время срабатывания 100...170 мс отключение
40...65 мс включение
 
механическая износостойкость 10 млн. циклов  
рабочая частота 2400 цикл/ч в <= 55 °C  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
степень защиты IP IP20 лицевая панель с ограждениями (заказывается отдельно) в соответствии с IEC 60529
IP20 лицевая панель с ограждениями (заказывается отдельно) в соответствии с VDE 0106
 
защитное исполнение TH  
рабочая температура окружающей среды -5...55 °C  
температура окружающей среды при хранении -60...80 °C  
допустимая температура воздуха вокруг устройства -40...70 °C  
рабочая высота 3000 м без ухудшения номинальных значений  
механическая стойкость Удары resistance контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс
Shocks resistance contactor open 6 Gn for 11 ms
Вибрации resistance контактор замкнут 5 g (ном.), 5...300 Гц
Vibrations resistance contactor open 1.5 Gn, 5...300 Hz
 
высота 206 мм  
ширина 213 мм  
глубина 219 мм  
масса продукта 9.1 кг  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) #N/A  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Доступно  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки