LRD04
Przekaźnik przeciążeniowy cieplny TeSys LRD 0,4-0,63A zaciski skrzynkowe
Parametry podstawowe

Ukryj
gama produktów TeSys  
Nazwa produktu TeSys LRD  
Typ produktu lub komponentu Przekaźnik różnicowy przeciążenia termicznego  
skrócona nazwa urządzenia LRD  
zastosowanie przekaźnika Zabezpieczenie silnika  
Zgodność produktu LC1D09
LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38
 
rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Prąd stały (DC)
 
zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego 0.4...0.63 A  
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 600 V Obwód zasilający zgodnie z CSA
600 V Obwód zasilający zgodnie z UL
690 V Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947-4-1
 
 
Parametry uzupełniające

Ukryj
częstotliwość sieci 0...400 Hz  
pomoc do montażu Płyta z akcesoriami specyficznymi
Szyna z akcesoriami specyficznymi
Pod stycznikiem
 
próg wyzwolenia 1,14 +/- 0,06 Ir zgodnie z IEC 60947-4-1  
znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 5 A dla obwód sygnalizacyjny  
dopuszczalny prąd 3 A na 120 V AC-15 dla obwód sygnalizacyjny
0,22 A na 125 V DC-13 dla obwód sygnalizacyjny
 
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 690 V prąd przemienny (AC) 0...400 Hz  
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV  
wrażliwość na zanik fazy Prąd wyłaczający 130% wartości Ir na dwóch fazach, ostatnia na 0  
rodzaj sterowania Czerwony przycisk STOP
Niebieski przycisk dla RESET tryb
 
kompensacja temperatury -20...60 °C  
przyłącza - zaciski Control circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm² flexible without cable end
Control circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm² flexible with cable end
Control circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm² solid without cable end
Power circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5...10 mm² flexible without cable end
Power circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm² flexible with cable end
Power circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...6 mm² solid without cable end
 
moment dokręcania Control circuit : 1.7 N.m on screw clamp terminals
Power circuit : 1.7 N.m on screw clamp terminals
 
Szerokość 45 mm  
głębokość 70 mm  
Masa produktu 0.124 kg  
 
Środowisko pracy

Ukryj
działanie ochronne TH zgodnie z IEC 60068  
stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529  
temperatura otoczenia dla pracy -20...60 °C bez zmniejszania wartości znamionowych zgodnie z IEC 60947-4-1  
Temepratura otoczenia dla przechowywania -60...70 °C  
ognioodporność V1 zgodnie z UL 94  
odporność mechaniczna Wibracje 6 Gn IEC 60068-2-6
Wstrząsy 15 Gn for 11 ms IEC 60068-2-7
 
wytrzymałość dielektryczna 6 kV w 50 Hz zgodnie z IEC 60255-5  
Normy ATEX D 94/9/CE
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 Nr 14
 
certyfikaty produktu ATEX INERIS
BV
CCC
CSA
DNV
GL
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
UL
 
 
Oferta zrównoważonego rozwoju

Ukryj
Status oferty zrównoważonego rozwoju Produkt ekologiczny Green Premium  
RoHS (kod daty: RRTT) Zgodny - od 0631 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej  
Profil ekologiczny produktu Dostępny  
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu Dostępny  
 
Warunki gwarancji

Ukryj
Okres 18 miesięcy