LU2B12BL
Podstawa bazowa nawrotna TeSys U 12A 3P 24VDC
Parametry podstawowe

Ukryj
gama produktów TeSys  
Nazwa produktu TeSys U  
skrócona nazwa urządzenia LU2B  
Typ produktu lub komponentu Podstawa do układu nawrotnego - rozruch bezpośredni  
zastosowanie urządzenia Silnik  
Opis biegunów 3P  
funkcja izolacyjna Tak  
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 12 A  
Kategoria użytkowania AC-41
AC-43
AC-44
 
napięcie sterujące [Uc] 24 V DC  
 
Parametry uzupełniające

Ukryj
konfiguracja styku pomocniczego 1 NO + 1 NC  
rodzaj styków pomocniczych Typ styki połączone (1 NO + 1 NC) zgodnie z IEC 60947-4-1
Typ zestyk lustrzany (1 NC) stan mocy zgodnie z znieżność IEC 60947-1
 
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 230 V
440 V
500 V
690 V
 
częstotliwość sieciowa 40...60 Hz  
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 12 A w <= 440 V
12 A w 500 V
9 A w 690 V
 
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny 10 kA 500 V
4 kA 690 V
50 kA 230 V
50 kA 440 V
 
zakres napięcia sterującego 14,5 V 24 V DC zniknięcie, odcięcie
20...27 V 24 V DC pracujący
 
typowe zużycie prądu 120 mA w 24 V DC I maximum w czasie zamykania
120 mA w 24 V DC I rms zapieczętowane
 
czas trwania udaru fazy 15 ms dla prąd stały (DC) sieć  
poziom bezpieczeństwa i niezawodności B10d 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1
B10d 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1
 
czas pracy 150 ms ze zmianą kierunku dla Obwód zasilający
35 ms otwieranie z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM dla Obwód sterowania
70 ms zamykanie z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD dla Obwód sterowania
75 ms zamykanie z LUCM dla Obwód sterowania
75 ms bez zmiany kierunku dla Obwód zasilający
 
trwałość mechaniczna 15000000 cykli  
Częstość łączeń 60 c./min  
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 600 V zgodnie z UL 508
690 V zgodnie z IEC 60947-1 3
600 V zgodnie z CSA C22.2 Nr 14
 
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z IEC 60947-6-2  
separacja obwodu dla celów bezpieczeństwa 400 V SELV pomiędzy sterowaniem a dodatkowymi obwodami zgodnie z IEC 60947-1 dodatek N
400 V SELV pomiędzy sterowanie lub dodatkowym obwodem a obwodem głównym zgodnie z IEC 60947-1 dodatek N
 
przyłącza - zaciski Obwód zasilający : zaciski śrubowe 2 przewód 1.5...6 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 przewód 0.34...1.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu
Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 przewód 0.75...1.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
Obwód sterowania : zaciski śrubowe 1 przewód 0.75...1.5 mm² - sztywność kabla: sztywny - bez końcówka przewodu
Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 przewód 0.34...1.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu
Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 przewód 0.75...1.5 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
Obwód sterowania : zaciski śrubowe 2 przewód 0.75...1.5 mm² - sztywność kabla: sztywny - bez końcówka przewodu
Obwód zasilający : zaciski śrubowe 1 przewód 1...10 mm² - sztywność kabla: sztywny - bez końcówka przewodu
Obwód zasilający : zaciski śrubowe 1 przewód 1...6 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu
Obwód zasilający : zaciski śrubowe 1 przewód 2.5...10 mm² - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu
Obwód zasilający : zaciski śrubowe 2 przewód 1...6 mm² - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu
Obwód zasilający : zaciski śrubowe 2 przewód 1...6 mm² - sztywność kabla: sztywny - bez końcówka przewodu
 
moment dokręcania Obwód sterowania : 0.8...1.2 N.m - ze śrubokrętem 5 mm płaski
Obwód sterowania : 0.8...1.2 N.m - ze śrubokrętem 5 mm Philips nr 1
Obwód zasilający : 1.9...2.5 N.m - ze śrubokrętem 6 mm płaski
Obwód zasilający : 1.9...2.5 N.m - ze śrubokrętem 6 mm Philips nr 2
 
Szerokość 45 mm  
wysokość 224 mm  
głębokość 126 mm  
Masa produktu 1.27 kg  
 
Środowisko pracy

Ukryj
rozpraszanie ciepła 2 W dla Obwód sterowania z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
1.7 W dla Obwód sterowania z LUCM
 
odporność na krótkie zaniki zasilania 3 ms  
odporność na zapady napięcia 70 % 500 ms zgodnie z IEC 61000-4-11  
certyfikaty produktu ABS
ASEFA
ATEX
BV
CCC
CSA
DNV
GL
GOST
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
 
normy EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 508 typ E z przegrodą międzyfazową
CSA C22.2 Nr 14 typ E
 
stopień ochrony IP IP20 panel przedni i zaciski okablowane zgodnie z IEC 60947-1
IP20 inne lica zgodnie z IEC 60947-1
IP40 zewnętrzna strefa połączeń panelu przedniego zgodnie z IEC 60947-1
 
działanie ochronne TH zgodnie z IEC 60068  
temperatura otoczenia dla pracy -25...60 °C z LUCM
-25...70 °C z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
 
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40...85 °C  
odpornośc ogniowa 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-12
960 °C części wsporcze elementów pod napięciem zgodnie z IEC 60695-2-12
 
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 2000 m  
Odporność na wstrząsy 10 gn otwarte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27
15 gn zamknięte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27
 
odporność na wibracje 2 gn 5...300 Hz otwarte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27
4 gn 5...300 Hz zamknięte bieguny mocy zgodnie z IEC 60068-2-27
 
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych 8 kV poziom 3 na wolnym powietrzu zgodnie z IEC 61000-4-2
8 kV poziom 4 na zestyku zgodnie z IEC 61000-4-2
 
odpornośc na promieniowanie 10 V/m 3 zgodnie z IEC 61000-4-3  
Odporność na szybkozmienne stany przejściowe 2 kV[Spacja]klasa[Spacja]3 połączenie szeregowe zgodnie z IEC 61000-4-4
4 kV[Spacja]klasa[Spacja]4 wszytskie obwody z wyjątkiem łącza szeregowego zgodnie z IEC 61000-4-4
 
nierozpraszająca fala uderzeniowa 0 kV 24 V DC
1 kV tryb szeregowy 48...220 V DC zgodnie z IEC 60947-6-2
2 kV tryb wspólny 24...240 V AC zgodnie z IEC 60947-6-2
 
odporność na zakłócenia od pól radioelektrycznych 10 V zgodnie z IEC 61000-4-6  
 
Oferta zrównoważonego rozwoju

Ukryj
Status oferty zrównoważonego rozwoju Produkt ekologiczny Green Premium  
RoHS (kod daty: RRTT) Zgodny - od 0846 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej  
Profil ekologiczny produktu Dostępny  
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu Dostępny  
 
Warunki gwarancji

Ukryj
Okres 18 miesięcy