LV431470
3П3T MICROLOGIC 2.2 250A Расцепитель для NSX250
Основные характеристики

Скрыть
серия продукта NSX100...250  
тип устройства или его аксессуаров Блок управления  
совместимость серий продукта Compact NSX100
Compact NSX160
Compact NSX250
 
область применения Распределение  
описание полюсов 3P  
описание защищенных полюсов 3t  
тип сети Переменный ток  
частота сети 50/60 Гц  
наименование блока управления Micrologic 2.2  
технология блока контроля и управления Электронный  
защитные функции блока управления LSoI  
номинальный ток расцепителя 250 А 40 °C  
типы реализуемых защит Защита от перегрузки (с длительной выдержкой времени) L
Short time short-circuit protection with fixed delay So
Мгновенная защита от короткого замыкания I
 
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
исполнение выключателя Стационарный  
[Ue] номинальное рабочее напряжение 690 V переменный ток 50/60 Гц  
уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir 9 регулируем. настроек  
[Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки 0,9...1 x Io  
тип регулировки выдержки времени срабатывания при перегрузке Фиксированный  
[tr] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки 11 с в 7,2 x Ir
16 с в 6 x Ir
400 с в 1,5 x Ir
 
тепловая память 20 минут до и после срабатывания  
диапазон уставок защиты от короткого замыкания Isd Регулируем.  
[Isd] уставка тока срабатывания при коротком замыкании 1.5...10 x Ir  
тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании Фиксированный  
[tsd] диапазон регулировки времени срабатывания при коротком замыкании 0.02 с  
[tsd] диапазон регулирования уставки времени задержки срабатывания защиты от КЗ 0.02 с  
диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii Фиксированный  
диапазон уставокмгновенной защиты 3000 A  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
стандарты EN/IEC 60947-2
UL 508
 
сертификация продукта CCC
Морское исполнение
EAC
 
степень защиты IP IP40 в соответствии с IEC 60529  
степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1  
рабочая температура окружающей среды -25...70 °C  
температура окружающей среды при хранении -50...85 °C  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) #N/A  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Доступно  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки