LV431630
3П3Т Автоматический выключатель TM250D NSX250F
Основные характеристики

Скрыть
диапазон Compact  
наименование изделия Compact NSX  
тип устройства или его аксессуаров Автоматический выключатель  
краткое название устройства Compact NSX250F  
область применения Распределение  
описание полюсов 3P  
описание защищенных полюсов 3t  
тип сети Переменный ток  
частота сети 50/60 Гц  
[In] номинальный ток 250 А ( 40 °C )  
[Ui] номинальное напряжение изоляции 800 В переменный ток 50/60 Гц  
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 8 кВ  
[Ue] номинальное рабочее напряжение 690 V переменный ток 50/60 Гц  
breaking capacity code F (36 кА) переменный ток  
отключающая способность 15 кА в 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508
35 кА в 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508
85 кА в 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508
8 кА Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
22 кА Icu в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
35 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
36 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
85 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
30 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
 
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность Ics 22 кА 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Ics 30 кА 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Ics 35 кА 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Ics 36 кА 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Ics 8 кА 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Ics 85 кА 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
 
соответствие требованиям по изоляции Да в соответствии с EN 60947-2
Да в соответствии с IEC 60947-2
 
категория применения Категория А  
наименование блока управления TM-D  
технология блока контроля и управления Термомагнитный  
защитные функции блока управления LI  
номинальный ток расцепителя 250 А ( 40 °C )  
типы реализуемых защит Защита от перегрузки (тепловая) L
Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) I
 
степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60664-1  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
способ управления Тумблер  
исполнение выключателя Стационарный  
монтажная опора Задняя монтажная панель  
присоединение с верхней стороны Передний  
соединение с нижней стороны Передний  
вспом. контакты, доступные на каждом контакторе Без  
механическая износостойкость 20000 циклы  
электрическая износостойкость 10000 циклы 440 V In в соответствии с IEC 60947-2
10000 циклы 690 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2
20000 циклы 440 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2
5000 циклы 690 V In в соответствии с IEC 60947-2
 
шаг соединения 35 мм  
локальная индикация Прямая индикация положения контакта  
уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir Регулируемый  
[Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки 0,7...1 x In  
тип регулировки выдержки времени срабатывания при перегрузке Фиксированный  
[tr] регулируемая уставка времени защиты от перегрузки 15 с 6 x Ir
120...400 с 1,5 x In
 
диапазон уставок защиты от короткого замыкания Isd Регулируем.  
[Isd] уставка тока срабатывания при коротком замыкании 5...10 x In  
тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании Фиксированный  
высота 161 мм  
ширина 105 мм  
глубина 86 мм  
масса продукта 2,4 кг  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
категория перенапряжения Класс II  
класс защиты от поражения электрическим током Класс II  
стандарты EN/IEC 60947
UL 508
 
сертификация продукта CCC
Морское исполнение
EAC
 
степень защиты IP IP40 в соответствии с IEC 60529  
степень защиты IK IK07 в соответствии с IEC 62262  
рабочая температура окружающей среды -35...70 °C  
температура окружающей среды при хранении -55...85 °C  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Compliant - since 1837 - Schneider Electric declaration of conformity  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Доступно  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки