MGN61510
miniatuurcircuitonderbreker - C60H - 1 pool - 15 A - C-curve
Hoofdkenmerken

Verbergen
Gamma Multi 9  
productnaam Multi 9 C60H-DC  
type product of component Miniatuur vermogensschakelaar  
korte naam apparaat C60H-DC  
apparaattoepassing Distributie  
beschrijving polen 1P  
aantal beveiligde polen 1  
[In] nominale stroom 15 A bij 25 °C  
type net DC  
technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch  
uitschakelcurve C  
uitschakelvermogen Icu 10 kA bij 220 V DC conform EN/IEC 60947-2
Icu 6 kA bij 250 V DC conform EN/IEC 60947-2
Icu 20 kA bij 110 V DC conform EN/IEC 60947-2
Lucht 5 kA bij 12...250 V DC conform UL 1077
Icu 10 kA bij 220 V DC conform GB 14048.2
Icu 6 kA bij 250 V DC conform GB 14048.2
Icu 20 kA bij 110 V DC conform GB 14048.2
 
gebruikscategorie  
geschiktheid voor isolatie Ja conform EN/IEC 60947-2  
 
Complementaire kenmerken

Verbergen
[Ue] nominale bedrijfspanning 12...250 V DC  
magnetische uitschakellimiet 8,5 x In +/- 20% AC  
[Ics] nominaal service kortsluitvermogen 15 kA 75 % x Icu bij 110 V DC conform EN/IEC 60947-2
15 kA 75 % x Icu bij 110 V DC conform GB 14048.2
7.5 kA 75 % x Icu bij 250 V DC conform EN/IEC 60947-2
4.5 kA 75 % x Icu bij 220 V DC conform EN/IEC 60947-2
7.5 kA 75 % x Icu bij 250 V DC conform GB 14048.2
4.5 kA 75 % x Icu bij 220 V DC conform GB 14048.2
 
begrenzingsklasse 3 conform EN/IEC 60947-2  
[Ui] nominale isolatiespanning  
[Uimp] nominale stoothoudspanning 6 kV conform EN/IEC 60947-2  
contacpositietindicatie Ja  
type bediening Omschakelen  
lokale signalering AAN/UIT indicatie  
montagemodus Opklikbaar  
montagesteun DIN-rail  
verdeelblok Standaard boven- of onderkant  
stap van 18 mm 2  
hoogte 81 mm  
breedte 18 mm  
diepte 73 mm  
gewicht product 0.128 kg  
kleur Grijs  
mechanische levensduur 20000 cycli  
elektrische levensduur 6000 cycli
3000 cycli L/R = 2 ms
 
voorziening voor vergrendeling met hangslot Vergrendelbaar met hangslot  
beschrijving vergrendelingsopties In positie U  
aansluitingen - klemmen Tunnelaansluitklem, boven- of onderkant stijf bedraad draden 1...25 mm² max. (AWG 18...AWG 4)
Tunnel type terminal, top or bottom flexible wire(s) 1...16 mm² max (AWG 18...AWG 6)
Tunnel type terminal, top or bottom flexible with ferrule wire(s) 1...16 mm² max (AWG 18...AWG 6)
Tunnelaansluitklem, boven- of onderkant voor 2 stijf bedraad draden 1...10 mm² max. (AWG 18...AWG 8)
Tunnel type terminal, top or bottom for 2 flexible wire(s) 1...10 mm² max (AWG 18...AWG 8)
Tunnel type terminal, top or bottom for 2 flexible with ferrule wire(s) 1...10 mm² max (AWG 18...AWG 8)
Tunnelaansluitklem, boven- of onderkant voor 3 flexibel bedraad draden 1 mm² max. (AWG 18)
 
draadstriplengte 14 mm boven- of onderkant  
aandraaimoment 2.5 N.m boven- of onderkant  
differentieelfunctie Zonder  
 
Omgeving

Verbergen
normen UL 1077
GB 14048.2
EN/IEC 60947-2
 
productcertificaten CCC
IEC
UR
 
IP-beschermingsgraad IP20 conform IEC 60529
IP40 voor modulaire behuizing conform IEC 60529
 
vervuilingsgraad 3 conform EN/IEC 60947-2  
overspanningscategorie IV  
tropicalisatie 2 conform IEC 60068-2
2 conform GB 14048.2
 
relatieve vochtigheid 95 % 55 °C  
werkingshoogte 2000 m  
omgevingstemperatuur voor werking -25...70 °C  
omgevingstemperatuur bij opslag -40...85 °C  
 
Duurzaamheid van het aanbod

Verbergen
Status handhaafbaar aanbod Green Premium Product  
ROHS (datumcode: YYWW) In overeenstemming - vanaf 0627 - Schneider Electric conformiteitsverklaring  
REACH Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde  
Milieuprofiel van product Beschikbaar  
Instructies einde levensduur product Geen specifieke recyclagehandelingen vereist