MGU3.059.18
Unica - zásuvka 230V/16A - 2P+PE - krytky - FR - 2 mod. - polar
Základní popis

Skrýt
řada Unica  
použití zařízení Napájení  
typ produktu nebo součásti Zásuvka  
označení řady Unica (standard)  
úprava zařízení Mechanismus  
počet konektorů 1  
konfigurace výstupu 2P + E s clonkami  
standard pro zásuvku Francie  
popis standardu pro zásuvky Uzemňovací kolík  
 
Doplňky

Skrýt
jmenovitý proud 16 A, 250 V AC  
frekvence sítě 50/60 Hz  
počet modulů 2 moduly  
upevnění Zacvaknutím  
barevný odstín Bílá  
připojení - svorky Bezšroubové svorky  
průřez kabelu 0...4 mm² - cable stiffness: flexible
0...4 mm² - cable stiffness: rigid
 
minimální vypínací schopnost 100 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos fi: 0.6  
elektrická životnost 10000 cykly (cos fi: 0.8)  
izolační odpor > 5 MΩ @500 V  
dielektrická pevnost 2000 V  
materiál Kryt mechanismu : ASA + PC  
počet ks v sadě Bublinové sáčky : sada 1  
certifikace výrobku FR.ME63.B02375 AC  
hloubka 27 mm  
hloubka 37 mm  
šířka 45 mm  
výška 45 mm  
 
Prostředí

Skrýt
teplota okolního vzduchu pro provoz 15...30 °C  
teplota okolí pro uskladnění 0...35 °C  
stupeň ochrany IK IK01  
stupeň krytí IP IP20  
popis prostředí Aceton
Alkohol
Čpavek
Bělidlo
Tekuté mýdlo
Olej
Benzín
Odolný UV
Kapalina na čištění oken
 
zdraví a otázky životního prostředí Bez halogenidů  
 
Nabídka udržitelnosti

Skrýt
udržitelný stav nabídky Výrobek Green Premium  
RoHS Vyhovuje - od 0702 - Prohlášení o shodě Schneider Electric  
REACh Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou  
dokument o ekologickém profilu Dostupný  
instrukce o ukončení životnosti výrobku Standardní recyklací výrobku  
 
Záruční lhůta

Skrýt
záruční lhůta 18 měsíců