MGU3.105.25
Unica - interrupteur à bascule - permutateur - 10 AX 250 VCA - 1 m - ivoire
Principales

Cacher
gamme Unica  
nom de la finition Unica (esthétique standard)  
application de l’appareil Contrôle  
type de produit ou de composant Commutateur  
présentation du produit Mécanisme  
type d'interrupteur Permutateur  
équipement fournit Connexion alimentation interne  
nuance de la couleur Ivoire  
 
Complémentaires

Cacher
courant assigné d'emploi 10 AX, 250 V c.a., 50/60 Hz  
durée de vie électrique 10000 cycle  
résistance d'isolement > 5 MΩ @500 V  
tenue diélectrique 2000 V  
capacité coupe-charge minimum 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi: 0.3  
distance d'ouverture > 3 mm  
commande Enjoliveur  
nombre de modules 1 module  
mode de raccordement Bornes sans vis  
section de câble 0...2.5 mm² (rigide)
0...2.5 mm² (souple)
 
matière Couvercle de mécanisme : ASA + PC  
mode de fixation Clipsable  
largeur 22.5 mm  
hauteur 45 mm  
profondeur 34 mm  
profondeur d'encastrement 22 mm  
poids du produit 0.0231 kg  
température de fonctionnement 25...35 °C  
température ambiante pour le stockage 0...50 °C  
normes Directive CEM
EN 60669-1
Directive BT
 
 
Environnement

Cacher
degré de protection IP IP20  
degré de protection IK IK01  
caractéristique d'environnement Acétone
Alcool
Ammoniaque
Décolorant
Savon liquide
Huile
Pétrole
Résistant aux UV
Liquide de nettoyage pour hublot
 
santé et problèmes environnementaux Sans halogène  
 
Caractéristiques environnementales

Cacher
Statut environnemental Produit Green Premium  
RoHS (code de date: YYWW) Conforme - depuis 0622 - Déclaration de conformité de Schneider Electric  
REACH Prod. en réf. ne contient pas de subst. extrê. préocc. au-delà du seuil aut.  
Profil environnemental du produit Disponible  
Instructions de fin de vie du produit Pas d'opérations de recyclage spécifiques requises