MGU3.203.18
Unica - přepínač střídavý - řazení 6 - 10 AX 250V AC - 2 mod. - polar
Základní popis

Skrýt
řada Unica  
označení řady Unica (standard)  
použití zařízení Ovládání  
typ produktu nebo součásti Spínač  
úprava zařízení Mechanismus  
funkce spínače 1-pole 2-way  
součást výrobku Vnitřní výkonové připojení  
barevný odstín Bílá  
 
Doplňky

Skrýt
jmenovitý proud 10 AX, 250 V AC, 50/60 Hz  
elektrická životnost 10000 cykly  
izolační odpor > 5 MΩ @500 V  
dielektrická pevnost 2000 V  
minimální vypínací schopnost 200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos fi: 0.3  
vzd. ve vypnutém stavu > 3 mm  
akční člen Kolébka  
počet modulů 2 moduly  
připojení - svorky Bezšroubové svorky  
průřez kabelu 0...2.5 mm² (rigid)
0...2.5 mm² (flexible)
 
materiál Kryt mechanismu : ASA + PC  
upevnění Zacvaknutím  
šířka 45 mm  
výška 45 mm  
hloubka 34 mm  
hloubka 22 mm  
hmotnost přístroje 0,0229 kg  
teplota okolního vzduchu pro provoz 25...35 °C  
teplota okolí pro uskladnění 0...50 °C  
standardy EMC směrnice
EN 60669-1
Směrnice NN
 
 
Prostředí

Skrýt
stupeň krytí IP IP20  
stupeň ochrany IK IK01  
popis prostředí Aceton
Alkohol
Čpavek
Bělidlo
Tekuté mýdlo
Olej
Benzín
Odolný UV
Kapalina na čištění oken
 
zdraví a otázky životního prostředí Bez halogenidů  
 
Nabídka udržitelnosti

Skrýt
udržitelný stav nabídky Výrobek Green Premium  
RoHS Vyhovuje - od 0622 - Schneider Electric prohlášení o shodě  
REACh Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou  
dokument o ekologickém profilu Dostupný  
instrukce o ukončení životnosti výrobku Standardní recyklací výrobku  
 
Záruční lhůta

Skrýt
záruční lhůta 18 měsíců