MGU3.208.30
Unica Top - schakelaar - 1-weg - 10 A 250 V AC - 2 m - aluminium
Hoofdkenmerken

Verbergen
Gamma Unica  
apparaattoepassing Besturing  
type product of component Schakelaar  
naam afwerking Unica Top - Unica Class  
presentatie product Mechanisme  
functie schakelaar Wisselschakeling  
toepassing schakelaar Rolluik  
nominale stroom 10 A, 250 V AC, 50/60 Hz  
actuator Tuimelaar  
aantal modules 2 modules  
bevestigingsmodus Clip-in  
kleurtint afdekplaat Aluminium  
 
Complementaire kenmerken

Verbergen
type en samenstelling contact 1 C/O  
mechanische vergrendeling Onderlinge vergrendeling tussen omhoog/omlaag  
opgegeven onderbroken stroom Motor : 2.5 A  
openingsafstand > 3 mm  
markering DOWN
UP
 
aansluitingen - klemmen Steekklemmen  
sectie kabel <= 2.5 mm² (flexibel)
<= 2.5 mm² (stijve)
 
minimale belasting onderbrekingsvermogen 200 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi: 0.3  
elektrische levensduur 40000 cycli (cos phi: 0.6)  
isolatieweerstand > 5 MOhm @500 V  
doorslagvastheid > 2000 V  
materiaal Kap van het mechanisme : ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)  
normen EMC-richtlijn
EN 60669-1
LS richtlijn
 
omgevingstemperatuur bij werking 25...35 °C  
omgevingstemperatuur bij opslag 0...50 °C  
inbouwdiepte 22 mm  
diepte 34 mm  
breedte 45 mm  
hoogte 45 mm  
gewicht product 0.0351 kg  
 
Omgeving

Verbergen
IK-beschermingsgraad IK01  
IP-beschermingsgraad IP20  
omgevingskenmerken Aceton
Alcohol
Ammoniak
Bleekmiddel
Vloeibare zeep
Olie
Benzine
UV-bestendig
Ruitenreiniger vloeistof
 
milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij  
 
Duurzaamheid van het aanbod

Verbergen
Status handhaafbaar aanbod Green Premium Product  
ROHS (datumcode: YYWW) In overeenstemming - vanaf 0622 - Schneider Electric conformiteitsverklaring  
REACH Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde  
Milieuprofiel van product Beschikbaar  
Instructies einde levensduur product Geen specifieke recyclagehandelingen vereist