MGU3.530.18
KNX 1-voudige drukknop, wit, Unica Plus
Hoofdkenmerken

Verbergen
Gamma Unica  
naam afwerking Unica KNX  
apparaattoepassing Besturing  
type product of component Schakelaar  
presentatie product Mechanisme  
type bus KNX  
functie schakelaar 1-polig 2-weg  
kleurtint Wit  
 
Complementaire kenmerken

Verbergen
nominale stroom 10 A, 24 V DC  
isolatieweerstand > 5 MOhm @500 V  
doorslagvastheid 2000 V  
actuator Drukknop  
aantal modules 2 modules  
controlelamp Blauw LED : 1 mA (temperatuur : 15 °C)  
aansluitingen - klemmen Steekklemmen  
sectie kabel 0...2.5 mm² (rigid)
0...2.5 mm² (flexible)
 
materiaal Kunststof  
montage apparaat Inbouw  
bevestigingsmodus Clip-in  
diepte 38 mm  
inbouwdiepte 13 mm  
omgevingstemperatuur bij werking -5...45 °C  
normen EMC-richtlijn
EN 60669-1
LS richtlijn
 
 
Omgeving

Verbergen
IP-beschermingsgraad IP20  
omgevingskenmerken Aceton
Alcohol
Ammoniak
Bleekmiddel
Vloeibare zeep
Olie
Benzine
UV-bestendig
Ruitenreiniger vloeistof
 
milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij  
 
Duurzaamheid van het aanbod

Verbergen
Status handhaafbaar aanbod Green Premium Product  
ROHS (datumcode: YYWW) In overeenstemming - vanaf 1426 - Schneider Electric conformiteitsverklaring  
REACH Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde  
Instructies einde levensduur product Geen specifieke recyclagehandelingen vereist