MGU5.036.18ZD
розетка С З/К (винтовой зажим) белый 2P+E, DE 2м
Основные характеристики

Скрыть
диапазон Unica  
область применения Питание напряжения  
тип устройства или его аксессуаров Розетка  
наименование Unica (стандартный дизайн)  
комплектация изделия Механизм с монт. рамкой из сплава zamak  
количество розеток 1  
конфигурация полюсов розеток 2P + E  
стандарт розетки Немецкий  
описание стандарта розетки С заземляющим контактом  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
номинальный ток 16 A, 250 V переменный ток  
частота сети 50/60 Гц  
количество модулей 2 модуля  
монтаж Винты  
оттенок цвета Белый (RAL 9003)  
присоединения Винтовые зажимы  
сечение кабеля 0...4 mm² - жесткость кабеля: гибкий
0...4 mm² - жесткость кабеля: жесткий
 
минимальная отключающая способность 100 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi: 0.6  
электрическая износостойкость 10000 циклы (cos phi: 0.8)  
сопротивление изоляции > 5 МОм @500 В  
электрическая прочность изоляции 2000 В  
материал Монт. рама : сплав zamak
Центре пластины : PA (полиамид) 6
 
тип покрытия Бриллиантовый  
количество на один комплект Пленка : комплект из 1 шт.  
сертификация продукта FR.ME63.B02375 AC  
глубина монтажа 30 мм  
глубина 40 мм  
ширина 70.9 мм  
высота 70.9 мм  
масса продукта 0.0695 кг  
обработка поверхности Необработанная  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
рабочая температура окружающей среды 15...30 °C  
температура окружающей среды при хранении 0...35 °C  
степень защиты IK IK01  
степень защиты IP IP20  
характеристики окружающей среды Ацетон
Спирт
Аммиак
Белизна
Жидкое мыло
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель
 
вопросы сохранности окружающей среды Не содержащий галогенов  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки