MGU5.501.25ZD
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ 8А (ОТ+5 ДО +30 ГРАД), ЦВ. бежевый
Основные характеристики

Скрыть
диапазон Unica  
наименование Unica (стандартный дизайн)  
тип устройства или его аксессуаров Термостат  
область применения Управление температурой  
комплектация изделия Механизм с монт. рамкой из сплава zamak  
оттенок цвета Слоновая кость  
оборудование в комплекте Room temperature sensor  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
[Ue] номинальное рабочее напряжение 230 В переменный ток (+/- 10 %), 50/60 Гц  
ток отключения нагрузки Резистивные : 8 A
Индуктивн. : 8 A
 
тип защиты Защита от тепловой перегрузки  
количество модулей 2 модуля  
тип управления Электронный контроллер  
доступные функции С ограничением температуры  
мощность зажимного соединения <= 2 x 2.5 мм² для гибкий кабель(и)
<= 2 x 2.5 mm² for rigid cable(s)
 
тип контактов 1 переключающ.  
соединения – клеммы Винтовые зажимы  
светодиодный индикатор состояния Обогрев или кондиционирование воздуха : 1 двухцветный светодиод красный/синий
Наличие напряжения : 1 светодиод зеленый
 
маркировка L+N  
программируемая температура Нет  
диапазон температур 5...30 °C  
точность измерения 0,5 °C  
материал Центре пластины : ASA + PC
Монт. рама : сплав zamak
 
тип монтажа Скрытый  
монтаж Винты
Монтажные лапки
 
монтажная высота > 1.5 м  
глубина 45 мм  
ширина 45 мм  
высота 45 мм  
глубина монтажа 33 мм  
масса продукта 0.1175 кг  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
степень защиты IP IP20  
степень защиты IK IK01  
рабочая температура окружающей среды 5...30 °C  
температура окружающей среды при хранении -20...60 °C  
характеристики окружающей среды Ацетон
Спирт
Аммиак
Белизна
Жидкое мыло
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель
 
вопросы сохранности окружающей среды Не содержащий галогенов  
стандарты EN 60730-2-9
EMC directive
LV directive
 
 
Экологичность предложения

Скрыть
Статус долгосрочного предложения Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Compliant - since 0749 - Schneider Electric declaration of conformity  
Регламент REACh Не содержит вредных веществ  
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки