MGU6.004V.824
Рамка вертикальная, 2 места, хамелеон шампань/ белый
Основные характеристики

Скрыть
диапазон Unica  
область применения Монтаж  
тип устройства или его аксессуаров Рамка  
наименование Unica Plus  
количество мест 2-постовая вертикальная ориентация  
монтаж Защёлкивание  
оттенок цвета накладки Шампанское  
декоративный цвет White  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) рамка
ASA + PC decorative frame
ASA + PC промежуточная часть
 
стандарты EN 60669-1  
высота 161 мм  
ширина 80 мм  
глубина 14 мм  
расстояние между центрами 71 мм  
масса продукта 0,035 кг  
сегмент рынка Рынок жилья
Малые коммерческие предприятия
 
 
Условия эксплуатации

Скрыть
степень защиты IK IK01  
степень защиты IP IP20  
характеристики окружающей среды Ацетон
Спирт
Аммиак
Белизна
Жидкое мыло
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель
 
вопросы сохранности окружающей среды Не содержащий галогенов  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки