Добавить в "Избранное"
|
Помощь
История запросов
MGU61.037.25
MGU61.037.25
розетка с з/к со шторками с крышкой IP44 с рамкой бежевый 2м
Загрузить технические данные MGU61.037.25
Изменить критерии подбора
Product list
Поиск других продуктов и аксессуаров
Поиск своих инструментов Schneider Electric
Характеристики
|
Документы и Загрузки
Основные характеристики
Скрыть
диапазон
Unica
область применения
Питание напряжения
тип устройства или его аксессуаров
Розетка
наименование
Unica (стандартный дизайн)
комплектация изделия
Механизм в сборе
количество розеток
1
конфигурация полюсов розеток
2P + E
стандарт розетки
Немецкий
дополнительная информация о розетке
С "землей" (TTL) + защитная крышка
описание стандарта розетки
Боковое заземление (TTL)
 
Дополнительные характеристики
Скрыть
номинальный ток
16 A, 250 V переменный ток
частота сети
50/60 Гц
количество модулей
2 модуля
монтаж
Защёлкивание
оттенок цвета
Кремовый (RAL 9010)
присоединения
Винтовые зажимы
сечение кабеля
0...4 mm² - жесткость кабеля: гибкий
0...4 mm² - жесткость кабеля: жесткий
минимальная отключающая способность
100 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1, cos phi: 0.6
электрическая износостойкость
10000 циклы (cos phi: 0.8)
сопротивление изоляции
> 5 МОм @500 В
электрическая прочность изоляции
2000 В
материал
Рамка : ASA + PC
Центре пластины : polyamide 6
Монт. рама : ASA + PC
тип покрытия
Бриллиантовый
количество на один комплект
Коробка : комплект из 1 шт.
сертификация продукта
FR.ME63.B02375 AC
глубина монтажа
30 мм
глубина
40 мм
ширина
90 мм
высота
80 мм
масса продукта
0.088 кг
обработка поверхности
Необработанная
 
Условия эксплуатации
Скрыть
рабочая температура окружающей среды
15...30 °C
температура окружающей среды при хранении
0...35 °C
степень защиты IK
IK01
степень защиты IP
IP44
характеристики окружающей среды
Ацетон
Спирт
Аммиак
Белизна
Жидкое мыло
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды
Не содержащий галогенов
 
Экологичность предложения
Скрыть
Соответствие экологическому статусу
Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
Compliant - since 0610 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACh
Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта
Доступно
Инструкция по утилизации продукта
Не требует специальных действий для утилизации
 
Гарантия на оборудование
Скрыть
Период
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки