MGU8.006.18
Unica Basic/Colors - Caseta Suprapentru - Alb - 6 M - 6 Orificii Perforate - Alb
Principale

Ascunde
gama Unica  
domeniul de aplicare al aparatului Montare  
tip produs sau componenta Doza de montare pentru mecanism  
nume estetic Unica Basic
Unica Colors
 
numar de module 6 module  
numar de intrari 3 porti  
mod de fixare Cu 4 pini  
informatii suplimentare Rezistenţă la flăcări 650 ºC - 30 s
Materiale cu autostingere
 
tenta caseta Alb  
 
Suplimentare

Ascunde
montare dispozitiv de conectare Suprafata  
intrare pentru cablu 6 fante semidecupate  
compatibilitate produs Pentru cadru de fixare universal  
material ASA + PC pentru cutie  
adancime 35 mm  
latime 227 mm  
inaltime 80 mm  
greutate produs 0.122 kg  
 
Mediu

Ascunde
standarde Conform cu directiva RoHS
UNE 60670-1
 
grad de protectie IK IK01  
grad de protectie IP IP20  
caracteristica de mediu Acetonă
Alcool
Amoniac
Decolorant
Săpun lichid
Ulei
Benzină
Rezistent UV
Fluid de curăţare a geamurilor
 
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Green Premium product  
RoHS Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referinta nu contine SVHC peste prag  
Profil de mediu pentru produs Disponibil  
Instructiuni sfarsit de viata produs Nu necesită operații specifice de reciclare  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni