MGU9.440.18
Unica - capac pentru prize TV/FM - 2 m - alb
Principale

Ascunde
gama Unica  
categorie de accesorii/piese separate Accesorii fixare  
tip produs sau componenta Placă de acoperire  
nume estetic Unica (standard estetic)  
numar de module 2 module  
prezentare dispozitiv Placa centrala  
mod de fixare Clipsare  
tenta de culoare Alb (RAL 9003)  
 
Suplimentare

Ascunde
destinatie produs TV/FM socket  
material Capac: ASA + PC  
standarde EN 50083-1
EN 50083-2
EN 50083-4
 
adancime 9 mm  
latime 45 mm  
inaltime 45 mm  
greutate produs 0.0075 kg  
 
Mediu

Ascunde
grad de protectie IK IK01  
grad de protectie IP IP40  
caracteristica de mediu Acetonă
Alcool
Amoniac
Decolorant
Săpun lichid
Ulei
Benzină
Rezistent UV
Fluid de curăţare a geamurilor
 
protectia mediului si probleme Fara halogen  
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Green Premium product  
RoHS Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referinta nu contine SVHC peste prag  
Profil de mediu pentru produs Disponibil  
Instructiuni sfarsit de viata produs Nu necesită operații specifice de reciclare