MGU9.868.25
Unica - Placa Obturatoare - 1 M - Ivoriu
Principale

Ascunde
gama Unica  
categorie de accesorii/piese separate Accesorii fixare  
tip produs sau componenta Capac obturator  
nume estetic Unica (standard estetic)  
numar de module 1 modul  
prezentare dispozitiv Placă de acoperire cu canelură  
mod de fixare Clipsare  
tenta de culoare Ivory (RAL 9010)  
 
Suplimentare

Ascunde
material Capac: ASA + PC  
standarde EN 60669-1  
adancime 14 mm  
latime 45 mm  
inaltime 22.5 mm  
greutate produs 0.0035 kg  
 
Mediu

Ascunde
grad de protectie IK IK01  
grad de protectie IP IP40  
caracteristica de mediu Acetonă
Alcool
Amoniac
Decolorant
Săpun lichid
Ulei
Benzină
Rezistent UV
Fluid de curăţare a geamurilor
 
protectia mediului si probleme Fara halogen  
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Green Premium product  
RoHS Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referinta nu contine SVHC peste prag  
Profil de mediu pentru produs Disponibil  
Instructiuni sfarsit de viata produs Nu necesită operații specifice de reciclare  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni