MIP22118
MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С БЕЛОЙ ДВ. 1РЯД/18МОД,IP40,IK07,63А,2 клеммы,Италия
Основные характеристики

Скрыть
диапазон Mini Pragma  
тип устройства или его аксессуаров Шкаф  
тип шкафа Модульный шкаф  
количество модулей по 18 мм в ряду 18  
количество горизонтальных рядов 1  
тип передней крышки Сплошной  
ширина 378 мм стена
402 мм снаружи
 
высота 228 мм стена
252 мм снаружи
 
глубина 18 мм снаружи
80 мм стена
98 мм общий
 
глубина монтажа 80 мм  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
монтаж шкафа Утопленная  
шаг 9 мм 36  
общее количество модулей по 18 мм 18  
[In] номинальный ток 63 А  
тип рейки Несимметричная рейка 35 мм  
ввод кабеля Надрезанные отверстия  
назначение клеммного блока Земля / нейтраль  
количество клеммных блоков 1 земля блок клемм с 16 привинченный отходящие линии
1 нейтраль блок клемм с 16 привинченный отходящие линии
 
отходящие линии распределительного блока 2 x 16 mm² для земля
2 x 16 mm² для нейтраль
6 x 6 мм² для земля
6 x 6 мм² для нейтраль
8 x 10 mm² для земля
8 x 10 mm² для нейтраль
 
материал шкафа Тыльная часть : технический пластик
Дверь : технический пластик
Лицевая панель : технический пластик
 
цвет Дверь : белый ( RAL 9003 )
Лицевая панель : белый ( RAL 9003 )
 
 
Условия эксплуатации

Скрыть
стандарты EN 50102
IEC 529
IEC 60439-3
IEC 60670-24
IEC 60695-2-11
 
этикетки качества IMQ  
огнестойкость Дверь : 650 °C
Лицевая панель : 650 °C
Тыльная часть : 650 °C
 
степень защиты IP IP40  
степень защиты IK IK07  
рабочая температура окружающей среды -25...60 °C  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) #N/A  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки