NSYAZ3PLA
Thalassa PLA - Association soclesZNPLA/ZHPLAx3
Principales

Cacher
gamme Thalassa  
catégorie d'accessoire / d'élément séparé Accessoire de couplage  
fonction produit Kit de couplage  
fonction de l’appareil Polyvalent  
Pour dimensions d'enveloppe -  
support de montage Socles pour socle H:60mm et socle H:900mm  
compatibilité de gamme Thalassa PLA PLAZ
Thalassa PLA PLAZT
 
composition de l'appareil 2 platine  
 
Complémentaires

Cacher
mode de fixation Vissé - type de vis M12 - socle H:60mm pour enveloppe avec partie inférieure emplacement
Par l'élément de fixation - type de vis M14 - socle H:60mm et socle H:900mm emplacement
 
hauteur 50 mm  
largeur 270 mm  
profondeur 62 mm  
 
Durabilité de l'offre

Cacher
Statut environnemental Produit Green Premium  
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Se conformer - depuis 0940 - Déclaration de conformité Schneider Electric  
REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil  
Profil environnemental du produit Disponible  
Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiques  
 
Garantie contractuelle

Cacher
Période 18 mois