NSYBRF8PLA
Thalassa PLA - châssis fixe 19p - 8U - pour enveloppe PLA H500xL750mm
Principales

Cacher
gamme Thalassa  
catégorie d'accessoire / d'élément séparé Accessoire de montage  
fonction produit Rack 19"  
fonction de l’appareil Polyvalent  
Pour dimensions d'enveloppe L : 500 mm D: 750 mm  
type de support Fixe  
emplacement de montage Avant de l'enveloppe  
compatibilité de gamme Thalassa PLA  
composition de l'appareil Éléments de fixation
2 montants 19"
 
quantité par lot Lot de 1  
nombre d'unités 19" 8  
 
Complémentaires

Cacher
matière Tôle d'acier  
couleur Gris RAL 7032  
finition de la surface Poudre époxy-polyester  
type de verrou Serrure double barre 5 mm  
mode de fixation Par l'élément de fixation  
charge permanente admissible 3 kg par unité  
hauteur Nominal : 500 mm  
largeur 750 mm  
profondeur 790 mm  
épaisseur 2 mm  
 
Durabilité de l'offre

Cacher
Statut environnemental Produit Green Premium  
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Se conformer - depuis 0940 - Déclaration de conformité Schneider Electric  
REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil  
Profil environnemental du produit Disponible  
Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiques