NSYDCE240
Spacial - matrice 24 points - sans entrée
Principales

Cacher
gamme Spacial  
fonction produit Matrice pour entrée de câbles équipés de connecteurs  
catégorie d'accessoire / d'élément séparé Accessoire de gestion de câbles  
fonction de l’appareil Polyvalent  
compatibilité de gamme Spacial Spacial CRN enveloppe compact
Spacial Spacial S3CM coffret de contrôle
Spacial Spacial SBM boîte industrielle
Spacial Spacial S3D enveloppe compact
 
composition de l'appareil 1 éléments de fixation
1 platine
 
quantité par lot Lot de 1  
 
Complémentaires

Cacher
destination d'accessoire/ élément séparé Connecteur  
support de montage Plaque passe-câbles
Corps de l'enveloppes
 
matière Polyamide  
mode de fixation Par l'élément de fixation  
hauteur Réel : 14 mm  
largeur Entraxe de fixation : 130 mm
Réel : 146 mm
Découpe : 112 mm
 
profondeur Réel : 58 mm
Découpe : 36 mm
Centre de fixation : 32 mm
 
 
Environnement

Cacher
degré de protection IP IP65  
 
Durabilité de l'offre

Cacher
Statut environnemental Produit Green Premium  
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Se conformer - depuis 0949 - Déclaration de conformité Schneider Electric  
REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil  
Profil environnemental du produit Disponible  
Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiques  
 
Garantie contractuelle

Cacher
Période 18 mois