NSYEB1516D8
Spacial S3D 2 Usi Plane Fara Placa De Montaj. H800Xw1200Xd300.Ip55 Ik10 Ral7035.
Principale

Ascunde
gama Spacial  
domeniul de aplicare al aparatului Multifuncţional  
tip produs sau componenta Bobina de legare la pamant  
compozitie dispozitiv 1 braid  
cantitate per set Set de 10  
 
Suplimentare

Ascunde
material Tinned copper  
mod de fixare Nut and washer - on earth connection loca'ie  
lungime 155 mm  
adancime 17 mm  
sectiune nominala 16 mm²  
diametru 8.5 mm  
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Green Premium product  
RoHS Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referinta nu contine SVHC peste prag  
Profil de mediu pentru produs Disponibil  
Instructiuni sfarsit de viata produs Nu necesită operații specifice de reciclare  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni