NSYLAMCS
Lampa Fluorescenta Cu Priza Schuko
Principale

Ascunde
gama de produse Prize de iluminat şi de forţă  
categorie de accesorii/piese separate Accesoriu iluminat  
tip produs sau componenta Lampa  
domeniul de aplicare al aparatului Multifuncţional  
compozitie dispozitiv Elemente de fixare
Lamp
Switch and power socket
 
 
Suplimentare

Ascunde
priza standard Schuko  
putere nominala lampa 11 W  
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V - 50/60 Hz  
baza bec 2G7  
tip bec Fluorescent  
tip de control Contact integrat  
flux luminos 900 lm  
durata de serviciu in ore 8000 h  
conexiune electrica Screw connector <= 2.5 mm²  
locatie de montare Partea superioară a tabloului  
suport de montare Sineincrucisate
DIN rail
Vertical
Părți metalice
 
mod de fixare Clipsare
Suruburi
Fixare magnetică
 
compatibilitate gama Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PLM
Spacial Spacial SMX
Spacial Spacial SFX
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
 
material Plastic light grey  
inaltime 40 mm  
latime 372 mm  
adancime 63 mm  
 
Mediu

Ascunde
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529  
clasa de izolatie electrica Clasa 1  
Intarziere flacara V0 conformitate cu UL 94  
compatibilitate electromagnetica Emisii standard pentru mediul industrial conformitate cu IEC 61000-6-4  
standarde UL 508 A  
certificari produs VDE  
temperatura ambianta pentru utilizare -16...65 °C  
temperatura de depozitare -40 - 70 °C  
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Green Premium product  
RoHS Compliant - since 1004 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referinta nu contine SVHC peste prag  
Profil de mediu pentru produs Disponibil  
Instructiuni sfarsit de viata produs Nu necesită operații specifice de reciclare  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni