NSYMPP75
Spacial - châssis plein isolant - polyester - pour coffret H=700xL=500mm
Principales

Cacher
gamme Spacial  
catégorie d'accessoire / d'élément séparé Accessoire de montage  
fonction produit Platine de montage  
fonction de l’appareil Polyvalent  
Pour dimensions d'enveloppe  
emplacement de montage Barreau cranté
Fixation directe sur plots arrières
 
type de châssis plein Pleine  
compatibilité de gamme Spacial CRN
Spacial S3D
Spacial S3X
Thalassa PLM
 
quantité par lot Lot de 1  
matière Polyester renforcé avec des fibres de verre  
couleur Gris RAL 7035  
 
Complémentaires

Cacher
mode de fixation Vissé sur les plots arrières - type de vis M8
Par l'élément de fixation
 
charge permanente admissible 875 kg  
hauteur 665 mm  
largeur 450 mm  
épaisseur 4 mm  
poids 2,1 kg  
 
Durabilité de l'offre

Cacher
Statut environnemental Produit Green Premium  
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Se conformer - depuis 0940 - Déclaration de conformité Schneider Electric  
REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil  
Profil environnemental du produit Disponible  
Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiques