NSYPMA125
Thalassa PLA - châssis mont polyester PLA125
Principales

Cacher
gamme Thalassa  
catégorie d'accessoire / d'élément séparé Accessoire de montage  
fonction produit Platine de montage  
fonction de l’appareil Polyvalent  
Pour dimensions d'enveloppe  
emplacement de montage Barreau cranté
Montage direct sur insert dans le fonds de l'armoire
 
type de châssis plein Isolant  
compatibilité de gamme Thalassa PLA  
composition de l'appareil 1 Châssis plein  
matière Polyester  
couleur Gris RAL 7035  
 
Complémentaires

Cacher
mode de fixation Par vis - type de vis M8 - vis de fond emplacement  
charge permanente admissible 150 kg  
hauteur Nominal : 1250 mm
Réel : 1140 mm
 
largeur Nominal : 500 mm
Réel : 375 mm
 
profondeur Réel : 125 mm  
épaisseur 5 mm  
 
Durabilité de l'offre

Cacher
Statut environnemental Produit Green Premium  
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Se conformer - depuis 0940 - Déclaration de conformité Schneider Electric  
REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil  
Profil environnemental du produit Disponible  
Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiques  
 
Garantie contractuelle

Cacher
Période