NSYS3D6420P
Шкаф S3D с платой 6х4х2
Основные характеристики

Скрыть
диапазон Spacial  
наименование изделия Spacial S3D  
область применения Универсальный  
тип устройства или его аксессуаров Компактный шкаф  
номинальная высота шкафа 600 мм  
номинальная ширина шкафа 400 мм  
номинальная глубина шкафа 200 мм  
тип двери Дверь  
описание монтажной платы Сплошной  
тип платы кабельного ввода Стандарт  
тип принадлежностей Настенный монтаж  
состав устройства Корпус 1
Монтажная плата 1
Дверь с замком 1
Плата кабельного ввода 1
 
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
отличительные особенности Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа
Цельный корпус
 
количество дверей 1 лицевая панель  
открытие двери Реверсируемый 120 °  
тип замка 3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка  
удобство для доступа Передняя сторона  
съёмные части Дверь шарнирами
Панель муфт кабельного ввода винтами
Монтажная плата фиксирующий элемент
 
материал Сталь с гальваническим покрытием для монтажная плата
Сталь для шкаф
 
обработка поверхности Эпоксидно полиэстровое напыление шкаф  
цвет Серый RAL 7035 шкаф :  
стандарты МЭК 62208  
сертификация продукта BV
CUL
DNV
GL
LR
UL
 
масса продукта 13 кг  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
степень защиты IP IP66 в соответствии с IEC 60529  
степень защиты IK IK10 в соответствии с IEC 62262  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Соответствует - с 0810 - декларация о соответствии Schneider Electric  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки