NSYSPCP
Держатель кабельного канала 22 мм
Основные характеристики

Скрыть
категория - аксессуар/отдельная деталь Комплектующие управления кабелями  
тип устройства или его аксессуаров Опора  
назначение изделия Cable duct  
совместимость серий продукта Spacial CRN
Spacial S3D
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
Spacial SBM
Spacial S3CM
 
область применения Универсальный  
монтажная опора Дверь  
состав устройства 1 опора  
количество в одном комплекте Комплект из 10 шт.  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
материал Сталь с гальваническим покрытием  
способ установки Винтами на оборудовании 22 мм  
высота 100 мм  
ширина 30 мм  
глубина 11.5 мм  
диаметр 22.5 мм
0 мм
 
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки