PRA24213
Obudowa podtynkowa IP40 PRA-2-13-PT-T drzwi transparentne 2 rzędy 13modułów/rząd
Parametry podstawowe

Ukryj
gama produktów Pragma  
Typ produktu lub komponentu Obudowa  
typ obudowy Obudowa rozdzielni  
szerokość 396 mm  
wysokość 480 mm ściana
510 mm zewnętrzna
 
głębokość 41 mm zewnętrzna
86 mm ściana
 
ilość modułów 18mm w rzędzie 13  
ilość rzędów 2  
klasa ochronności Klasa II
Podwójna izolacja
 
dostarczane wyposażenie Zestaw do znakowania ( 1 )
Listwa zaciskowa ( 2 )
Etykieta identyfikacyjna ( 1 )
Pasek płyty zaślepiającej ( 1 )
 
rodzaj osłony czołowej Możliwy do dostosowania
Przezroczysty
 
 
Parametry uzupełniające

Ukryj
montaż obudowy Podtynkowy  
szerokość w modułach 9 mm 26  
całkowita liczba modułów 18 mm 26  
straty mocy w watach (W) 50 W  
[In] prąd znamionowy 63 A  
rodzaj szyny DIN  
wprowadzenie kablowe Kabel lub rurka
Usuwalne płyty
Wycięcia boczne fabryczne
 
Ilość zacisków 1 ziemia listwa zaciskowa z 17 Quick wyjścia
1 neutralny listwa zaciskowa z 19 Quick wyjścia
 
wyprowadzenia bloku rozdzielczego 1 x 25 mm² dla ziemia
16 x 6 mm² dla ziemia
16 x 6 mm² dla neutralny
3 x 25 mm² dla neutralny
 
materiał obudowy Część tylna : plastik techniczny
Drzwi : plastik techniczny
Płyta czołowa : plastik techniczny
 
kolor Obudowa : biały ( RAL 9016 )
Drzwi : przezroczysty
Płyta czołowa : szary ( RAL 7004 )
 
Segment rynku Budynki mieszkalne
Małe obiekty handlowe
 
 
Środowisko pracy

Ukryj
odpornośc ogniowa Część tylna : 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Płyta czołowa : 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Drzwi : 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
 
stopień ochrony IP IP30 bez drzwi zgodnie z EN/IEC 60529
IP40 z drzwiami zgodnie z EN/IEC 60529
 
stopień ochrony IK IK08 bez drzwi zgodnie z EN/IEC 62262
IK09 z drzwiami zgodnie z EN/IEC 62262
 
kategoria przepięciowa II  
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25...60 °C  
Normy IEC 60670-24
IEC 60670-1
IEC 61439-1
IEC 61439-3
 
 
Warunki gwarancji

Ukryj
Okres 18 miesięcy