PRA24418
PRAGMA 4x18 модулей встраиваемый щит
Основные характеристики

Скрыть
диапазон Pragma  
тип устройства или его аксессуаров Шкаф  
тип шкафа Распределительный шкаф  
ширина 486 мм  
высота 780 мм стена
810 мм снаружи
 
глубина 43 мм снаружи
86 мм стена
 
количество модулей по 18 мм в ряду 18  
количество горизонтальных рядов 4  
класс электрической изоляции Класс II
Двойная изоляция
 
оборудование в комплекте Комплект для маркировки ( 1 )
Блок клемм ( 2 )
Ярлык с обозначением ( 1 )
Фальш-панель закрывающая ( 1 )
 
тип передней крышки По требованиям заказчика
Прозрачный
 
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
монтаж шкафа Утопленная  
шаг 9 мм 36  
общее количество модулей по 18 мм 72  
рассеиваемая мощность, Вт 100 Вт  
[In] номинальный ток 125 А  
тип рейки DIN  
ввод кабеля Кабель или трубка
Съемные платы
Боковые выбивные отверстия
 
количество клеммных блоков 1 земля блок клемм с 30 Quick отходящие линии
1 нейтраль блок клемм с 28 Quick отходящие линии
 
отходящие линии распределительного блока 1 x 25 mm² для земля
1 x 50 mm² для земля
28 x 6 mm² для земля
3 x 25 mm² для нейтраль
 
материал шкафа Тыльная часть : технический пластик
Дверь : технический пластик
Лицевая панель : технический пластик
 
цвет Шкаф : белый ( RAL 9016 )
Дверь : прозрачный
Лицевая панель : серый ( RAL 7004 )
 
сегмент рынка Рынок жилья
Малые коммерческие предприятия
 
 
Условия эксплуатации

Скрыть
огнестойкость Тыльная часть : 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Лицевая панель : 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Дверь : 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
 
степень защиты IP IP30 без двери в соответствии с EN/IEC 60529
IP40 с дверью в соответствии с EN/IEC 60529
 
степень защиты IK IK08 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262
IK09 с дверью в соответствии с EN/МЭК 62262
 
категория перенапряжения II  
рабочая температура окружающей среды -25...60 °C  
стандарты IEC 60670-24
МЭК 60670-1
МЭК 61439-1
МЭК 61439-3
IEC 60998
 
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки