PRA29413
PRAGMA 4x13 модулей навесной щит
Основные характеристики

Скрыть
диапазон Pragma  
тип устройства или его аксессуаров Шкаф  
тип шкафа Распределительный шкаф  
ширина 336 мм  
высота 750 мм  
глубина 143 мм  
количество модулей по 18 мм в ряду 13  
количество горизонтальных рядов 4  
класс электрической изоляции Класс II
Двойная изоляция
 
оборудование в комплекте Комплект для маркировки ( 1 )
Блок клемм ( 2 )
Ярлык с обозначением ( 1 )
Фальш-панель закрывающая ( 1 )
 
тип передней крышки По требованиям заказчика
Прозрачный
 
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
монтаж шкафа Поверхность  
шаг 9 мм 26  
общее количество модулей по 18 мм 52  
рассеиваемая мощность, Вт 53 Вт  
[In] номинальный ток 90 А  
тип рейки DIN  
ввод кабеля Кабель или трубка
Платы с вырезом
Съемные платы
Шинопровод
 
количество клеммных блоков 1 земля блок клемм с 26 Quick отходящие линии
1 нейтраль блок клемм с 27 Quick отходящие линии
 
отходящие линии распределительного блока 2 x 25 mm² для земля
24 x 6 mm² для земля
24 x 6 mm² для нейтраль
3 x 25 mm² для нейтраль
 
материал шкафа Тыльная часть : технический пластик
Лицевая панель : технический пластик
 
цвет Шкаф : белый ( RAL 9016 )
Дверь : прозрачный
Лицевая панель : серый ( RAL 7004 )
 
сегмент рынка Рынок жилья
Малые коммерческие предприятия
 
 
Условия эксплуатации

Скрыть
огнестойкость Тыльная часть : 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Лицевая панель : 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
 
степень защиты IP IP30 без двери в соответствии с EN/IEC 60529
IP40 с дверью в соответствии с EN/IEC 60529
 
степень защиты IK IK08 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262
IK09 с дверью в соответствии с EN/МЭК 62262
 
категория перенапряжения II  
рабочая температура окружающей среды -25...60 °C  
стандарты IEC 60670-24
МЭК 60670-1
МЭК 61439-1
МЭК 61439-3
 
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки