R9H13416
Resi9 - panneau de contrôle monophase - 13M - compatible Linky
Principales

Cacher
gamme Resi9  
fonction produit Panneau de contrôle  
catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation  
nombre de phases réseau Monophasé  
produit installé Compteur d'énergie CBE ou LINKY  
quantité par lot 1  
 
Complémentaires

Cacher
compatibilité de gamme Opale
Resi9
 
[In] courant nominal 90 A  
installation du coffret Mural  
pas de 9 mm 26  
nombre total de modules de 18 mm 13  
poids 0,845 kg  
largeur 250 mm  
hauteur 225 mm  
profondeur 45 mm  
couleur Blanc ( RAL 9003 )  
 
Environnement

Cacher
certifications du produit ERDF CPT M&S SPE 13006A  
classe d'isolation électrique Classe II  
tenue au feu 750 °C se conformer à IEC 60695-2-11  
degré de protection IP IP40 se conformer à IEC 60529  
Tenue aux chocs IK IK08 se conformer à IEC 62262  
température de fonctionnement -15…60 °C  
 
Durabilité de l'offre

Cacher
Statut environnemental Produit Green Premium  
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Se conformer - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric  
REACh Référence contenant des SVHC au-delà du seuil  
Profil environnemental du produit Disponible  
Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiques  
 
Garantie contractuelle

Cacher
Période 18 mois