S520214
Odace, double va-et-vient Blanc, connexion rapide, à vis
Principales

Cacher
gamme Odace  
fonction produit Interrupteur  
présentation du produit Mécanisme avec support de fixation  
fonction de l’appareil Contrôle  
type d'emballage Capot de protection  
quantité par lot Lot de 10  
 
Complémentaires

Cacher
montage de l'appareil Encastré  
type d'interrupteur Unipolaire 2 voies 2  
nombre de touches 2  
commande Enjoliveur  
mode de fixation Par vis  
couleur Blanc (RAL 9003)  
finition de la surface Brillant  
équipement fournis Connexion d'alimentation interne  
courant assigné d'emploi 10 AX - 250 V CA 50 Hz  
type de charge Load for energy saving lamps with ballast 100 W  
capacité coupe-charge minimum 200 opérations à 1,25 In et 1,1 Un cos φ = 0,3  
durée de vie en cycles 20000 cycle @ ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )  
durée de vie électrique 20000 cycle @ ON / OFF ( cosφ = 0.6 et Ue nominal )  
nombre de bornes 6 bornes sans vis  
forme de la tête de vis Pozidriv N°1  
capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² multibrins câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² souple câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² rigide câble(s)
 
longueur de dénudage des fils 12 mm  
signalisation locale Éclairage  
matière Façade : thermoplastique ABS-anti UV
Cadre support : PBT (polybutylene terephthalate) GF30
Boitier : PC (polycarbonate) GF10 FR
 
hauteur 71 mm  
largeur 71 mm  
profondeur 33,6 mm  
profondeur d'encastrement 18,75 mm  
poids 0,04 kg  
 
Environnement

Cacher
température ambiante pour le stockage -5…50 °C  
tenue diélectrique 2000 V  
température de fonctionnement 5…35 °C  
normes 2006/95/EEC
EN 60669-1
 
certifications du produit NF
LCIE : NF 619318A
LCIE : CCA-FR_598285B
 
tenue aux choc IK IK04  
degré d'étanchéité IP IP21 D  
caractéristique d'environnement Acétone
Alcool
Ammoniaque
Décolorant
Savon liquide
Huile
Pétrole
Résistant aux UV
Liquide de nettoyage pour vitres
 
santé et problèmes environnementaux Sans halogène  
 
Durabilité de l'offre

Cacher
Statut environnemental Produit Green Premium  
RoHS (code date: AnnéeSemaine) Se conformer - depuis 1148 - Déclaration de conformité Schneider Electric  
REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil  
Profil environnemental du produit Disponible  
Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiques  
 
Garantie contractuelle

Cacher
Période 18 mois