SDN0300160
Выключатель 2=клавишный cx.5, алюминий
Основные характеристики

Скрыть
семейство изделий Sedna  
диапазон Sedna  
область применения Управление  
тип изделия или компонента Выключатель  
функция выключателя 1-полюсный 2-клавишный  
комплектация изделия Без рамки  
номинальный ток 10 AX - 250 V переменный ток  
оттенок цвета закрывающей панели Алюминий  
соединения – клеммы Безвинтовые зажимы  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
аксессуар / тип отдельной детали Claw and screw for mechanism  
диапазон мощности 2300 Вт  
Вид монтажа Скрытый  
количество кабелей 2x 2,5 мм²  
жесткость кабеля Гибкий
Жесткий
 
длина зачистки проводов 13 мм  
материал Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения  
тип покрытия Глянцевая  
способ установки Винты
Винты
Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...70 mm
 
высота 71 мм  
ширина 71 мм  
глубина 37 мм  
глубина проецирования 12 мм  
масса продукта 0.054905 kg  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
стандарты IEC 60669-1  
этикетки качества CE  
сертификация ГОСТ Р  
степень защиты IP IP20  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Статус долгосрочного предложения Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS Compliant - since 1715 - Schneider Electric declaration of conformity  
Регламент REACh Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину  
Экологический профиль продукта Доступен  
Инструкция по утилизации Не требует специальных действий для утилизации  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки