SDN6000347
Термостат теплого пола, беж.
Основные характеристики

Скрыть
диапазон Sedna  
тип устройства или его аксессуаров Термостат теплого пола  
область применения Управление температурой  
комплектация изделия Basic element  
оттенок цвета закрывающей панели Бежевый  
оборудование в комплекте Switch for On-Off  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
номинальный ток 10 A - 230 В переменный ток 50 Гц  
диапазон мощности 2300 Вт  
способ управления Электронный контроллер  
доступные функции С ограничением температуры  
точность измерения 1 °C  
количество кабелей 1 x 2,5 мм²  
жесткость кабеля Гибкий
Жесткий
 
длина зачистки проводов 8 мм  
присоединения Винтовые  
диапазон температур 5...50 °C  
материал Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения  
тип покрытия Глянцевая  
тип монтажа Скрытый  
способ установки Винты  
высота 71 мм  
ширина 71 мм  
глубина 43.5 мм  
глубина проецирования 17.7 мм  
масса продукта 0.21704 кг  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
степень защиты IP IP20  
этикетки качества CE  
стандарты EN 60730-2-9  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Соответствие экологическому статусу Продукт не входит в категорию Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Compliant - since 1409 - Schneider Electric declaration of conformity  
Регламент REACh Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки