V02
TeSys VARIO - Bloque de base - 3 polos - 12 A
Principal

Ocultar
Gama TeSys  
Nombre del producto TeSys VARIO  
nombre corto del dispositivo V  
tipo de producto o componente Cuerpo de conmutador  
nivel de rendimiento Alto rendimiento  
número de polos 3P  
Tipo y composición de contactos 3 NO  
Tipo de red AC
DC
 
frecuencia de red 50/60 Hz  
poder de seccionamiento  
 
Complementario

Ocultar
Soporte de montaje Placa
Carril simétrico
 
[Ue] Tensión nominal de empleo 690 V AC 50/60 Hz  
[Uimp] Resistencia a picos de tensión 8 kV  
[Ith] Corriente térmica convencional 12 A  
[Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente 10 A  
[Ie] Corriente nominal de empleo 8.1 A (AC-23) en 400 V  
potencia nominal de funcionamiento en W 3 kW en 400...415 V (AC-3)
4 kW en 500 V (AC-3)
1.5 kW en 230...240 V (AC-3)
5.5 kW en 500 V (AC-23A)
5.5 kW en 690 V (AC-3)
7.5 kW en 690 V (AC-23A)
3 kW en 230...240 V (AC-23A)
4 kW en 400...415 V (AC-23A)
 
clase de servicio intermitente 30  
humano-centralita interfaz 120 A en 400 V] (AC-21A)
120 A en 400 V] (AC-22A)
120 A en 400 V] (AC-23A)
 
[Icm] Capacidad nominal de cortocircuito 1 kA en 400 V en corriente de pico  
[Icw] Corriente temporal admisible 300 A en 400 V durante 1 s  
corriente condicional de cortocircuito 10 kA en 400 V - fusible asociado 12 A aM
10 kA en 400 V - fusible asociado 12 A gG
 
capacidad de corte 120 A en 400 V AC-21A
120 A en 400 V AC-22A
120 A en 400 V AC-23A
 
Durabilidad mecánica 100000 ciclos  
Durabilidad eléctrica 100000 ciclos AC-21
30000 ciclos DC-1
30000 ciclos DC-2
30000 ciclos DC-3
30000 ciclos DC-4
30000 ciclos DC-5
 
Conexiones - terminales Circuito de alimentación : terminales de fijación por tornillo cable 6 mm² - tipo de cable: Flexible - con terminal
Circuito de alimentación : terminales de fijación por tornillo cable 10 mm² - tipo de cable: sólido
 
par de apriete Circuito de alimentación (pedido por separado) 2.1 N.m - en Bornas tornillo  
altura 74 mm  
anchura 55 mm  
profundidad 60 mm  
peso del producto 0,2 kg  
 
Entorno

Ocultar
normas IEC 60947-3  
certificaciones de producto CSA
GL
UL
 
tratamiento de protección TC  
grado de protección IP IP20 acorde a IEC 60529  
Resistencia mecánica Vibraciones 10...150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6
Impactos 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
 
Temperatura ambiente de funcionamiento -20...50 °C  
resistencia al fuego 960 °C acorde a IEC 60695-2-1  
 
Sostenibilidad de la oferta

Ocultar
Estado de la oferta sostenible Producto Green Premium  
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme - desde 0730 - Declaración de conformidad de Schneider Electric  
REACh La referencia no contiene SVHC  
perfil ambiental del producto Disponible  
instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto No necesita operaciones específicas para reciclaje