VCCF01
Главный аварийный выключатель-разъединитель 20А
Основные характеристики

Скрыть
диапазон TeSys  
наименование изделия TeSys VARIO  
краткое название устройства VCCF  
тип устройства или его аксессуаров Выключатель-разъединитель аварийного останова  
уровень производительности Высокая эффективность  
описание полюсов 3P  
тип контактов 3 Н.О.  
тип сети Переменный ток
Постоянный ток
 
тип управления Поворотная рукоятка  
способ установки поворотной рукоятки Выносная  
цвет рукоятки Красный  
цвет передней панели рукоятки Желтый  
гарантированное отключение Да  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
блокировка поворотной рукоятки навесными замками 1 - 3 навесных замка 4...8 мм  
маркировка 0 - 1  
монтажная опора Ручка установка на дверь
Выключатель установка на симметричная рейка
Выключатель установка на монтаж на панель
 
способ установки Защелками для выключатель
Винтами для выключатель
4 винтами для ручка
 
[Ue] номинальное рабочее напряжение 690 V переменный ток 50/60 Гц  
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 8 кВ  
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 20 А  
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе 16 А  
[Ie] номинальный рабочий ток 11 А (AC-23) при 400 V  
номинальная рабочая мощность, Вт 11 кВт в 690 V (AC-23A)
3 кВт в 230...240 V (AC-3)
4 кВт в 400...415 V (AC-3)
5.5 кВт в 500 V (AC-3)
7.5 кВт в 500 V (AC-23A)
7.5 кВт в 690 V (AC-3)
4 кВт в 230...240 V (AC-23A)
5.5 кВт в 400...415 V (AC-23A)
 
повторно-кратковременный режим, класс 30  
включающая способность 200 A в 400 V (AC-21A)
200 A в 400 V (AC-22A)
200 A в 400 V (AC-23A)
 
[Icm] номинальная включающая способность (на к.з.) 1 кА в 400 V при Ipeak  
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток 300 А в 400 V в течение 1 с  
номинальный условный ток короткого замыкания 10 кА в 400 V - соответствующий предохранитель 20 А aM
10 кА в 400 V - соответствующий предохранитель 20 А gG
 
отключающая способность 200 А в 400 V AC-21A
200 А в 400 V AC-22A
200 А в 400 V AC-23A
 
состав устройства Ручка
Выключатель
Удлинительный переходник
 
механическая износостойкость 100000 циклы  
электрическая износостойкость 30000 циклы DC-1...5
100000 циклы AC-21
 
соединения – клеммы Силовая цепь : винтовой зажим кабель 6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
Силовая цепь : винтовой зажим кабель 10 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
 
момент затяжки Силовая цепь : 2.1 Н-м - винтовой зажим  
размеры основания 60 x 60 mm  
высота 74 мм  
ширина 60 мм  
масса продукта 0.527 кг  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
стандарты IEC 60947-3  
сертификация продукта CCC
CSA
GL
UL
 
защитное исполнение TC  
степень защиты IP IP65
IP20 в соответствии с IEC 60529
 
механическая стойкость Вибрации 10…150 Гц 1 gn IEC 60068-2-6
Удары 11 мс 30 g (ном.) IEC 60068-2-27
 
рабочая температура окружающей среды -20...50 °C  
огнестойкость 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1  
 
Экологичность предложения

Скрыть
Статус долгосрочного предложения Продукт категории Green Premium  
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Compliant - since 0733 - Schneider Electric declaration of conformity  
Регламент REACh Не содержит вредных веществ  
Экологический профиль продукта Доступно  
Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки