VZ11
TeSys VARIO - Polos neutros - 40 A para V02...V2
Principal

Ocultar
Gama TeSys  
nombre corto del dispositivo VZ  
tipo de producto o componente Additional neutral block ((*))  
nivel de rendimiento Alto rendimiento  
número de polos 1N  
Tipo y composición de contactos 1 NA  
Funcionamiento de contacto Early make, late break ((*))  
Compatibilidad del producto V02
V1
V2
V0
V01
 
compatibilidad de gama TeSys VARIO switch disconnector  
Tipo de red AC
DC
 
frecuencia de red 50/60 Hz  
 
Complementario

Ocultar
lugar de montaje Izquierda
Derecha
 
[Ue] Tensión nominal de empleo 690 V AC 50/60 Hz  
[Uimp] Resistencia a picos de tensión 6 kV  
[Ith] Corriente térmica convencional 40 A  
Durabilidad mecánica 100000 ciclos  
Durabilidad eléctrica 30000 ciclos DC-1...5
100000 ciclos AC-21
 
Conexiones - terminales Terminales de fijación por tornillo cable 6 mm² - tipo de cable: Flexible - con terminal
Terminales de fijación por tornillo cable 10 mm² - tipo de cable: sólido
 
par de apriete 2.1 N.m - en Bornas tornillo  
altura 74 mm  
anchura 16 mm  
profundidad 35 mm  
peso del producto 0.05 kg  
 
Entorno

Ocultar
normas IEC 60947-3  
certificaciones de producto CSA
GL
UL
 
tratamiento de protección TC  
grado de protección IP IP20 acorde a IEC 60529  
Resistencia mecánica Impactos 11 ms 15 gn IEC 60068-2-27
Vibraciones 10...150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6
 
Temperatura ambiente de funcionamiento -20...50 °C  
resistencia al fuego 960 °C acorde a IEC 60695-2-1