XB5AG21
Переключатель 22 мм 2 позиции с ключем
Основные характеристики

Скрыть
серия продукта Harmony XB5  
тип устройства или его аксессуаров Селекторный выключатель  
краткое название устройства XB5  
материал окантовки Dark grey plastic  
тип головки Standard  
монтажный диаметр 22 мм  
минимальная партия для продажи 1  
форма головки сигнального блока Круглая  
тип рукоятки С фиксацией  
параметры управляющего устройства Переключение ключом  
операторские данные о положении 2 положения 90°  
тип замка Ключ 455  
тип контактов 1 Н.О.  
работа контактов Медленное размыкание  
присоединения Винтовой зажим : <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1
Винтовой зажим : >= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1
 
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
высота 42 мм  
ширина 30 мм  
глубина 96 мм  
описание зажимов ISO n°1 (13-14)NO  
масса продукта 0.831 кг  
стойкость к мойке под высоким давлением 7000000 паскаль в 55 °C,расстояние: 0.1 м  
положение извлечения ключа Левый  
использование контактов Стандартный контакт  
прямое размыкание Без принудительное открытие  
значение момента 0.14 Н-м Н.О. изменение коммутационного состояния  
механическая износостойкость 1000000 циклы  
момент затяжки 0.8...1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1  
форма головки винта Пересечение головка совместим с Philips No 1 отвертка
Пересечение головка совместим с Pozidriv No 1 отвертка
Перфорированный головка совместим с Ø 4 мм отвертка
Перфорированный головка совместим с Ø 5.5 мм отвертка
 
материал контактов Серебряный сплав (Ag/Ni)  
?????? ?? ????????? ????????? 10 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1  
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1  
[Ui] номинальное напряжение изоляции 600 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN 60947-1  
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 6 кВ в соответствии с EN 60947-1  
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток 1.2 A 600 В AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
0.27 А 250 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
0.1 А 600 В DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
3 А 240 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
0.55 А 125 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
6 А 120 V AC 50/60Hz AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
 
электрическая износостойкость 1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность: <= 3600 cyc/h, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
1000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 V AC 50/60Hz, производительность: <= 3600 cyc/h, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
1000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность: <= 3600 cyc/h, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
1000000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность: <= 3600 cyc/h, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
1000000 циклы, DC-13, 0.5 A в 24 В, производительность: <= 3600 cyc/h, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
 
электрическая надежность МЭК 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) в 5 V, 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) в 17 В, 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4
 
комплектация изделия Механизм в сборе  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
защитное исполнение TH  
температура окружающей среды при хранении -40...70 °C  
рабочая температура окружающей среды -40...70 °C  
класс защиты от поражения электр. током Класс II в соответствии с IEC 60536  
степень защиты IP IP67
IP66 в соответствии с IEC 60529
IP69K
IP69
 
степень защиты NEMA NEMA 13
NEMA 4X
 
степень защиты IK IK06 в соответствии с IEC 50102  
стандарты EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 4520
UL 508
CSA C22.2 № 14
 
сертификация продукта BV
CSA
DNV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
UL
 
виброустойчивость 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6  
ударопрочность 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
 
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки