XB5AVB3
Сигнальная лампа 22 мм 24В зеленая
Основные характеристики

Скрыть
серия продукта Harmony XB5  
тип устройства или его аксессуаров Сигнальная лампа в сборе  
краткое название устройства XB5  
материал окантовки Dark grey plastic  
материал крепежной основы Пластик  
тип головки Standard  
монтажный диаметр 22 мм  
минимальная партия для продажи 1  
форма головки сигнального блока Круглая  
цвет толкателя или линзы Зеленый  
доп. информация для толкателя С обычным объективом  
источник света Светодиод с защитой  
цоколь лампы Встроенный светодиод  
цвет источника света Зеленый  
[Us] номинальное напряжение сети 24 V пер./пост. ток, 50/60 Hz  
комплектация изделия Механизм в сборе  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
высота 42 мм  
ширина 30 мм  
глубина 54 мм  
описание зажимов ISO n°1 (X1-X2)PL  
масса продукта 0.038 кг  
стойкость к мойке под высоким давлением 7000000 паскаль в 55 °C,расстояние: 0.1 м  
присоединения Винтовой зажим <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником EN/IEC 60947-1
Винтовой зажим 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² без наконечника EN/IEC 60947-1
 
[Ui] номинальное напряжение изоляции 250 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN 60947-1  
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ в соответствии с EN 60947-1  
тип сигнализации Постоянный  
пределы напряжения питания 19.2...30 В пост. ток
21.6...26.4 В пер. ток
 
потребляемый ток 18 мА  
срок службы 100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C  
выдерживаемая импульсная помеха 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
защитное исполнение TH  
температура окружающей среды при хранении -40...70 °C  
рабочая температура окружающей среды -40...70 °C  
категория перенапряжения Класс II в соответствии с IEC 60536  
степень защиты IP IP66 в соответствии с IEC 60529
IP67 в соответствии с IEC 60529
IP69 в соответствии с IEC 60529
IP69K в соответствии с ISO 20653
 
степень защиты NEMA NEMA 13
NEMA 4X
 
степень защиты IK IK05 в соответствии с IEC 50102  
стандарты EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 4520
UL 508
CSA C22.2 № 14
 
сертификация продукта CSA
Внесен в список UL
 
виброустойчивость 5 gn (f = 12...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6  
ударопрочность 50 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
30 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
 
стойкость к коммутационным помехам 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4  
стойкость к электромагнитным полям 10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3  
электромагнитная совместимость Электростатический разряд 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) IEC 61000-4-2
Электростатический разряд 6 кВ при контакте, на металлических частях IEC 61000-4-2
Электромагнитное излучение класс B IEC 55011
 
стойкость к электростатическому разряду 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-4-2
8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-4-2
 
электромагнитное излучение Класс B в соответствии с IEC 55011  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки