XB5AW33M5
Кнопка 22 мм 220-240В зеленая с подсветкой
Основные характеристики

Скрыть
серия продукта Harmony XB5  
тип устройства или его аксессуаров Illuminated push-button  
краткое название устройства XB5  
материал окантовки Dark grey plastic  
материал крепежной основы Пластик  
тип головки Standard  
монтажный диаметр 22 мм  
минимальная партия для продажи 1  
форма головки сигнального блока Круглая  
тип рукоятки С возвратом  
параметры управляющего устройства Зеленый потайной без маркировки  
доп. информация для толкателя С обычным объективом  
тип контактов 1 Н.О. + 1 Н.З.  
работа контактов Медленное размыкание  
присоединения Винтовой зажим : <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1
Винтовой зажим : 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1
 
источник света Светодиод с защитой  
цоколь лампы Встроенный светодиод  
[Us] номинальное напряжение сети 220...240 В пер. ток, 50/60 Hz  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
высота 42 мм  
ширина 30 мм  
глубина 57 мм  
описание зажимов ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
 
масса продукта 0.056 кг  
стойкость к мойке под высоким давлением 7000000 паскаль в 55 °C,расстояние: 0.1 м  
использование контактов Стандартный контакт  
прямое размыкание С принудительное открытие в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К  
рабочий ход 1.5 мм (Н.З. изменение коммутационного состояния)
2.6 мм (Н.О. изменение коммутационного состояния)
4.3 мм (полный ход)
 
рабочая сила 3.5 Н (Н.З. изменение коммутационного состояния)
3.8 Н
 
механическая износостойкость 10000000 циклы  
момент затяжки 0.8...1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1  
форма головки винта Пересечение головка совместим с Philips No 1 отвертка
Пересечение головка совместим с Pozidriv No 1 отвертка
Перфорированный головка совместим с Ø 4 мм отвертка
Перфорированный головка совместим с Ø 5.5 мм отвертка
 
материал контактов Серебряный сплав (Ag/Ni)  
?????? ?? ????????? ????????? 10 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1  
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1  
[Ui] номинальное напряжение изоляции 600 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1  
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1  
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток 3 А в 240 V, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
0.1 А в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
0.27 А в 250 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
0.55 А в 125 V, DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
1.2 A в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
 
электрическая износостойкость 1000000 циклы, AC-15, 2 А в 230 В, производительность: <= 3600 cyc/h, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
1000000 циклы, AC-15, 3 А в 120 V AC 50/60Hz, производительность: <= 3600 cyc/h, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
1000000 циклы, AC-15, 4 А в 24 В, производительность: <= 3600 cyc/h, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
1000000 циклы, DC-13, 0.2 А в 110 В, производительность: <= 3600 cyc/h, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
1000000 циклы, DC-13, 0.5 A в 24 В, производительность: <= 3600 cyc/h, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
 
электрическая надежность МЭК 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) в 5 V, 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) в 17 В, 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4
 
тип сигнализации Постоянный  
пределы напряжения питания 195...264 В пер. ток  
потребляемый ток 14 мА  
срок службы 100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C  
выдерживаемая импульсная помеха 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5  
комплектация изделия Механизм в сборе  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
защитное исполнение TH  
температура окружающей среды при хранении -40...70 °C  
рабочая температура окружающей среды -40...70 °C  
категория перенапряжения Класс II в соответствии с IEC 60536  
степень защиты IP IP67
IP66 в соответствии с IEC 60529
IP69K
IP69
 
степень защиты NEMA NEMA 13
NEMA 4X
 
степень защиты IK IK05 в соответствии с IEC 50102  
стандарты EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 4520
UL 508
CSA C22.2 № 14
 
сертификация продукта BV
CSA
DNV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
Внесен в список UL
 
виброустойчивость 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6  
ударопрочность 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
 
стойкость к коммутационным помехам 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4  
стойкость к электромагнитным полям 10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3  
стойкость к электростатическому разряду 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-4-2
8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-4-2
 
электромагнитное излучение Класс B в соответствии с IEC 55011  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки