XB5KSB
Звонок 85дб 22 мм 24В
Основные характеристики

Скрыть
серия продукта Harmony XB5  
материал окантовки Пластик  
тип устройства или его аксессуаров Сигнализатор  
монтажный диаметр 22 мм  
тип головки Standard  
цвет толкателя или линзы Черный  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
[Us] номинальное напряжение сети 24 V (+/- 10 %)  
тип питания Пер./пост. ток  
частота 50/60 Hz  
потребляемый ток <= 28 mA  
тип сигнализации Непрерывный или прерывистый звук  
стойкость к мойке под высоким давлением 9000000 Pa в 82 °C,расстояние: 0.1 м  
высота 29 мм  
ширина 29 мм  
глубина 55 мм  
масса продукта 0.024 кг  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
уровень шума 90 dB at 4 kHz distance 0.1 m (+/- 10 %)
90 dB at 4 kHz distance 0.1 m (+/- 10 %)
 
защитное исполнение TH  
температура окружающей среды при хранении -40...70 °C  
рабочая температура окружающей среды -40...70 °C  
категория перенапряжения Класс II в соответствии с IEC 60536  
класс защиты от поражения электр. током Класс II в соответствии с IEC 60536  
степень защиты IP IP67
IP66 в соответствии с IEC 60529
IP69K
IP69
 
степень защиты NEMA NEMA 13
NEMA 4X
 
степень защиты IK IK03 в соответствии с EN 50102
IK03 в соответствии с IEC 50102
 
стандарты EN 60947-1
EN 60947-5-1
EN 60947-5-4
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C 4520
UL 508
CSA C22.2 № 14
 
сертификация продукта BV
CSA
DNV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
Внесен в список UL
 
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки