XB7EV04BP
Сигнальная лампа 22 мм 24В красная
Основные характеристики

Скрыть
серия продукта Harmony XB7  
тип устройства или его аксессуаров Сигнальная лампа  
краткое название устройства XB7  
монтажный диаметр 22 мм  
минимальная партия для продажи 10  
форма головки сигнального блока Круглая  
цвет толкателя или линзы Красный  
источник света Светодиодная лампа  
цоколь лампы Встроенный светодиод  
[Us] номинальное напряжение сети 24 В пер./пост. ток, 50/60 Hz  
комплектация изделия Monolithic product  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
высота 29 мм  
ширина 29 мм  
глубина 54 мм  
описание зажимов ISO n°1 (X1-X2)PL  
масса продукта 0.02 кг  
монтаж устройства Крепежное отверстие:Ø 22.5 мм (22,3 +0,4/0) в соответствии с EN/IEC 60947-5-1  
фикс. центр. >= 30 x 40 mm в Панель поддержки, металл, толщина: 1...6 мм
>= 30 x 40 mm в Панель поддержки, пластик, толщина: 2...6 мм
 
способ установки Крепежная гайка под головкой рекомендуемый крутящий момент: 2...2.4 N.m  
присоединения Винтовой зажим : <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN/IEC 60947-1
Винтовой зажим : 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² без наконечника в соответствии с EN/IEC 60947-1
 
момент затяжки 0.8...1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1  
форма головки винта Пересечение головка совместим с JIS No 1 отвертка
Пересечение головка совместим с Philips No 1 отвертка
Пересечение головка совместим с Pozidriv No 1 отвертка
Перфорированный головка совместим с Ø 4 мм отвертка
Перфорированный головка совместим с Ø 5.5 мм отвертка
 
[Ui] номинальное напряжение изоляции 250 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1  
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1  
тип сигнализации Постоянный  
пределы напряжения питания 19.2...30 В пост. ток
21.6...26.4 В пер. ток
 
потребляемый ток 20...27 мА  
срок службы 70000 ч при номинальном напряжении и 25 °C  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
защитное исполнение TH  
температура окружающей среды при хранении -40...70 °C  
рабочая температура окружающей среды -25...70 °C  
категория перенапряжения Класс II в соответствии с IEC 60536  
степень защиты IP IP20 (задняя панель) в соответствии с IEC 60529
IP65 (лицевая панель) в соответствии с IEC 60529
 
степень защиты NEMA NEMA 12 в соответствии с UL 50 E
NEMA 4 в соответствии с UL 50 E
 
стандарты EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C 4520
UL 508
CSA C22.2 № 14
 
виброустойчивость 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6  
ударопрочность 50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27  
электромагнитная совместимость Излучаемое электромагнитное поле, класс B в соответствии с EN 55011  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки