XBTR400
Terminal tekstowy 4X20 zasilanie PLC 1XRS
Parametry podstawowe

Ukryj
Gama produktów Magelis XBTR  
rozdzielczość wyświetlacza 122 x 32 pixels  
rodzaj oprogramowania Oprogramowanie konfiguracyjne  
oznaczenie oprogramowania Vijeo Designer Lite  
system operacyjny Windows  
 
Parametry uzupełniające

Ukryj
typ wyświetlacza Podświetlana matryca LCD  
czcionka znaku Chiński (chiński uproszczony)
Cyrylica
Grecki
Katakana
Łaciński
 
liczba kluczy 20  
liczba stałych kluczy 8  
liczba dostosowanych kluczy 12  
liczba stron 200 stron aplikacji
256 stron alarmowych
 
rodzaj pamięci Flash  
pojemność pamięci 512 kB  
połączenie typu zintegrowanego Serial link : female RJ45, asynchronous transmission mode (RS232C/RS485) point-to-point topology  
zegar czasu rzeczywistego Dostęp do zegara czasu rzeczywistego PLC  
Zgodność gamy Modicon M340
Modicon Premium
Modicon TSX Micro
Twido
 
Montaż produktu Montaż podtynkowy  
sposób mocowania Przez 4 zapinki sprężynowe  
materiał wyświetlacza Poliester  
materiał przedni PPT  
materiał bloku klawiszy Poliester  
oznakowanie CE  
wysokość 118 mm  
Szerokość 137 mm  
głębokość 78 mm  
wymiary wycięcia (otworu) 119.6 (+/- 0.5) x 105.2 (+/- 0.4) mm  
Masa produktu 0.55 kg  
 
Środowisko pracy

Ukryj
Typ produktu lub komponentu Mały panel z klawiaturą  
kolor wyświetlacza Zielony  
liczba linii wyświetlacza graficznego 1 linia miminalnie 5 znaków
4 linie po 20 znaków maksimum
 
znamionowe napięcie zasilania [Us] 5 V DC  
zasilanie Od PLC (port terminala)  
protokoły do pobierania Modbus
Uni-TE
 
Normy IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 Nr 14
 
certyfikaty produktu ATEX zone 2/22
CSA Klasa 1 Dział 2
UL klasa 1 dział 2
UL 1604
 
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia 0...55 °C  
Temepratura otoczenia dla przechowywania -20...60 °C  
wilgotność względna 0...85 % bez kondensacji  
stopień ochrony IP IP20 (panel tylni) zgodnie z IEC 60529
IP65 (panel przedni) zgodnie z IEC 60529
 
stopień ochrony NEMA NEMA 4X (panel przedni) dla zastosowanie zewnętrzne  
Odporność na wstrząsy 15 gn dla 11 ms  
odporność na wibracje +/- 3,5 mm (f = 2...8.45 Hz)
1 gn (f = 8.45...150 Hz)
 
 
Oferta zrównoważonego rozwoju

Ukryj
Status oferty zrównoważonego rozwoju Produkt nieoznaczony jako Green Premium  
RoHS (kod daty: RRTT) Zgodny - od 0651 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej  
 
Warunki gwarancji

Ukryj
Okres 18 miesięcy