XKBZ1847
ПОТЕНЦИОМЕТР 4700(2Х2350)ОМ XKBZ1847
Основные характеристики

Скрыть
тип изделия или компонента Отдельные части контроллера  
аксессуар / категория "отдельная деталь" Принадлежности для управления  
применение изделия Приложения для небольших грузоподъемных машин  
совместимость продуктов XKB  
аксессуар / тип отдельной детали Потенциометр  
условия эксплуатации For applications requiring an extended neutral zone  
значение сопротивления 4700 Ом  
размер 18 mm  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
стандарты UTE 93-265  
?????????????? ????????????? Непрерывное вращение
Линейная функция
 
рабочий угол 360 °  
механическая износостойкость 1000000 циклы  
центральный отвод Проводной к терминалу  
мертвая зона 40 °  
рассеиваемая мощность, Вт 4 Вт 85 °C  
тип клемм Гибкие провода, припаянные к стандартным выводам  
масса продукта 0.065 кг  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
способ крепления Корпусом  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период 18 месяцев