XKZA15047
Потенциометр 4700 ОМ
Основные характеристики

Скрыть
тип продукта или компонента Отдельные части контроллера  
аксессуар / категория отдельной детали Принадлежности для управления  
специальная область применения продукта Подъем тяжелых грузов
Приложения для небольших грузоподъемных машин
Приложения для средних грузоподъемных машин
 
совместимость продукта XKB
XKD
XKM
 
аксессуар / тип отдельной детали Потенциометр  
условия эксплуатации Для стандартных применений  
значение сопротивления 4700 Ом  
размер 15 mm  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
стандарты UTE 93-265  
?????????????? ????????????? Непрерывное вращение
Линейная функция
 
рабочий угол 360 °  
механическая износостойкость 3000000 циклы  
центральный отвод Проводной к терминалу  
мертвая зона 2 ° +/- 1 %  
рассеиваемая мощность, Вт 3 Вт 85 °C  
соединения – клеммы Гибкие провода, припаянные к стандартным выводам  
масса продукта 0.06 кг  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
способ крепления Корпусом  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период 18 месяцев