XKZA18047
Потенциометр
Основные характеристики

Скрыть
тип изделия или компонента Отдельные части контроллера  
аксессуар / категория "отдельная деталь" Принадлежности для управления  
применение изделия Подъем тяжелых грузов
Приложения для небольших грузоподъемных машин
Приложения для средних грузоподъемных машин
 
совместимость продуктов XKB
XKD
XKM
 
аксессуар / тип отдельной детали Потенциометр  
условия эксплуатации Для стандартных применений  
значение сопротивления 4700 Ом  
размер 18 mm  
 
Дополнительные характеристики

Скрыть
стандарты UTE 93-265  
?????????????? ????????????? Непрерывное вращение
Линейная функция
 
рабочий угол 360 °  
механическая износостойкость 1000000 циклы  
центральный отвод Проводной к терминалу  
мертвая зона 2 ° +/- 1 %  
рассеиваемая мощность, Вт 4 Вт 85 °C  
тип клемм Гибкие провода, припаянные к стандартным выводам  
масса продукта 0.06 кг  
 
Условия эксплуатации

Скрыть
способ крепления Корпусом  
 
Гарантия на оборудование

Скрыть
Период 18 месяцев