ZBY8330
Etykieta do przycisku bezpieczeństwa Ø90 żółta
Parametry podstawowe

Ukryj
Gama produktów Harmony XB4
Harmony XB5
 
Typ produktu lub komponentu Etykieta z opisem  
Typ akcesoriów / częsci oddzielnych Etykieta  
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych Akcesoria do oznaczania  
oznakowanie Czarny EMERGENCY STOP na żółty tło  
Wymiary etykiety Ø 90 mm  
Język użytkownika Angielski  
 
Parametry uzupełniające

Ukryj
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą 1  
materiał Plastik  
Masa produktu 0.008 kg  
 
Środowisko pracy

Ukryj
Normy EN/IEC 60204-1
EN/ISO 13850: 2006
 
 
Warunki gwarancji

Ukryj
Okres 18 miesięcy