ZC4GM2
bloc de contacte auxiliar - 1 pol - 1 NC - pentru TeSys B
Principale

Ascunde
gama de produse TeSys B  
gama TeSys  
tip produs sau componenta Bloc de contacte auxiliar  
compatibilitate produs CR1B
LC1B
 
compozitie contact pol 1 NC  
 
Suplimentare

Ascunde
[Ith] curent termic conventional in aer liber 20 A  
durabilitate mecanica 1000000 cic  
conexiuni - borne Circuit de comanda: conector 1 cablu 4 mm² - cu pin
Circuit de comanda: conector 1 cablu 6 mm² - fara pin
Circuit de comanda: conector 2 cablu 4 mm² - cu pin
Circuit de comanda: conector 2 cablu 6 mm² - fara pin
 
greutate produs 0.03 kg  
 
Durabilitatea ofertei

Ascunde
Sustainable offer status Not Green Premium product  
RoHS Compliant - since 0801 - Schneider Electric declaration of conformity  
REACh Referinta nu contine SVHC peste prag  
 
Garanție contractuală

Ascunde
Perioada 18 luni